이전 섹션에서 설명한 문제점에는 모두 한 가지 간단한 해결책이 있습니다. THVD1424 및 THVD1454.
텍사스 인스트루먼트사는 업계 최초로 진정으로 유연한 RS-485 트랜시버를 출시했습니다. 이 제품군은 고유한 장치 2개로 이루어져 있습니다.
- THVD1424에는 드라이버와 리시버 버스 핀에 걸쳐 온칩 120Ω 전환 가능한 종단, 핀 제어 이중 스위칭 및 슬루율 제어 기능이 있어 어떤 종류의 네트워크에서나, 어떤 노드 위치에서나 공통 장치를 사용할 수 있습니다. 이 장치는 핀 H/F를 구성해 반이중 또는 전이중 RS-485 네트워크에서 모두 사용 가능합니다. 장치에는 슬루율 제어 핀 SLR이 있으며, 이를 이용해 장치를 최대 20Mbps 모드로, 또는 슬루율 제한 500Kbps 모드로 설정할 수 있습니다. 종단 저항은 TERM_TX와 TERM_RX 등 핀 2개를 사용해 제어합니다. 이 장치에는 1.65V~5.5V를 지원하는 별도의 VIO 핀이 있어 저전압 마이크로컨트롤러와 상호작용하는 기능도 있습니다. 버스 공급 전압 VCC는 VIO와는 독립적일 수 있으며 3~5.5V를 지원합니다. 모든 기능은 열효율적인 초소형 16 VQFN 패키지(3mm x 3mm) 안에 들어 있습니다.
- THVD1454에는 THVD1424와 달리 하위 기능 세트가 있습니다. THVD1454는 공간 절약형 10 VSON 패키지(3mm × 3mm)에 들어 있으며, 반이중 네트워크에만 설계됩니다. 또한 이 장치에는 버스 핀 전체에 걸쳐 온칩 120Ω 전환 가능 종단과 슬루율 제어 기능이 있습니다. 이 장치는 동급 경쟁사 솔루션과의 핀 호환성을 원하는 고객에게 탁월한 대안을 제공합니다.
그 외에 제공되는 고유 기능은 다음과 같습니다.
그 외에 양쪽 장치에서 모두 제공되는 고유 기능은 다음과 같습니다.
- 버스 핀들을 통과하는 종단 저항은 드라이버나 리시버의 활성/비활성 상태에 관계 없이 버스 핀들 전체에 걸쳐 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 종단은 공급 전압 3~5.5V, 공통 모드 전압 -7V~12V 및 온도 -40°C~125°C에 걸쳐 엄격하게 조절합니다.
- 이 장치는 3.3V 또는 5 V 버스 공급 장치에서 작동 가능합니다.
- 버스 핀은 버스의 노드 256개를 지원하는 1/8 단위 부하를 제공합니다.
- 버스 개방, 단락 및 유효 상태를 위한 페일세이프 리시버.
- 버스 핀의 레벨 4 IEC 61000-4-2 ESD 보호: ±8kV 접촉 방전/±15kV 공중 방전.
- 저속 모드에서 고속 잡음 펄스를 필터링하기 위한 리시버 경로의 글리치 필터.
- 확장된 산업용 온도 범위: -40°C~125°C.
- 버스 단락 전류 제한, 과열 시 전원 차단 및 저전압 공급 등 통합된 보호 기능.