KOKA021C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   요약
  2.   2
  3.   상표
  4. 1일반적인 RS-485 네트워크와 종단의 필요성
  5. 2네트워크 길이, 데이터 전송률 및 스터브
  6. 3전환 가능한 종단 및 이중 스위칭을 위한 개별 설계
  7. 4이중 스위칭을 위한 개별 설계
  8. 5 THVD1424 및 THVD1454 플렉서블 RS-485
  9. 6THVD1424를 사용한 애플리케이션 다이어그램
  10. 7THVD1424의 4개 노드 테스트 실험 결과
  11. 8결론
  12. 9개정 내역

결론

텍사스 인스트루먼트의 THVD1424 및 THVD1454 장치는 보드 면적 확대나 솔루션 비용 상승 없이 RS-485 네트워크의 시스템 설계자들이 직면하는 공통적인 문제점을 해결해 주는 매력적인 솔루션을 제공합니다. THVD1424는 진정한 유연성을 제공하는 업계 최초의 RS-485 트랜시버입니다. 시스템 설계자가 장치의 테스트 및 검증을 완료하고 나면 장치는 이제 모든 현재 및 미래 설계 플랫폼에서 사용할 수 있는 준비가 완료되며, 그 결과 개발 비용과 소요 시간을 획기적으로 감소시키고 출시는 가속화할 수 있습니다. 빠른 평가를 위해 THVD1424EVM 평가 모듈은 THVD1424에 사용할 수 있으며 , THVD1454EVMTHVD1454에 사용할 수 있습니다.