KOKA023 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
매개 변수 | LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터 사양 및 세부 정보 | 쿼츠 오실레이터 사양 및 세부 정보 | 쿼츠에는 없는 BAW의 장점 | 장점 |
---|---|---|---|---|
유연성 | BAW 다이 1개 + 베이스 다이 1개 (모든 주파수, 전압 공급, 핀 대 핀 호환성을 지원하는 단일 IC 솔루션) | 주파수 제한 | 공급 제약 완화, 단일 IC가 모든 주파수를 지원 | BAW 오실레이터 |
온도 안정성 | ±10ppm (온도 범위와 무관하게 온도 안정성 유지) | 온도가 증가하면 ppm 안정성도 증가함 | 폭넓은 온도에서 보다 엄격한 안정성 | BAW 오실레이터 |
지터 BW 12kHz~20MHz | 최대 125fs(LVDS, LVPECL, HCSL) 최대 500fs(LVCMOS) | BAW와 유사한 고급 성능 | BAW는 쿼츠 시장의 최상위와 잘 어울림 | 유사 |
전원 공급 장치 잡음 내성 | -70dBc(50kHz~1MHz의 3.3V 전원 공급 장치에서 50mV 주입으로 인한 피크 스퍼) (통합 LDO) | 일반적으로 통합 LDO가 없음 | 성능 최적화를 위해 외부 LDO 또는 DC/DC 컨버터가 필요하지 않음 | BAW 오실레이터 |
진동 | MIL_STD_883F 메서드 2002 조건 A (MIL 표준 외에 BAW 오실레이터는 일반적인 진동 안정성이 ~1ppb/g입니다. 그 결과 진동으로 인한 위상 잡음 영향이 최소화됩니다.) | 일반적으로 MIL-STD를 통과하지 않습니다. 10+ppb/g까지 높일 수 있습니다. | 환경 영향으로 인한 영향을 거의 받지 않음 | BAW 오실레이터 |
충격 | MIL_STD_883F 메서드 2007 조건 B(MIL 표준 외에도 훨씬 더 높은 수준의 충격을 견딜 수 있음) | 일반적으로 MIL-STD를 통과하지 않습니다. 2,000g에서 실패할 수 있습니다. | 환경 영향으로 인한 영향을 거의 받지 않음 | BAW 오실레이터 |