KOKA029 march 2023
스위치 모드 전원 공급 장치 설계는 선택해야 하는 매우 다양한 토폴로지 및 컨트롤러 유형이 있기 때문에 신비로운 일이 될 수 있습니다. 이 애플리케이션 요약 시리즈에서는 애플리케이션에 가장 적합한 전원 공급 장치 토폴로지를 선택하는 방법과 이에 필요한 지식을 설명합니다. 가장 좋은 출발점은 일반적으로 애플리케이션의 전용 사양입니다. 이 사양에는 최소한 입력 전압 범위, 출력 전압 및 최대 부하 전류에 대한 정보가 포함되어야 합니다. 하지만 다음 질문에 대한 답을 얻을 수 있다면 가장 적합한 토폴로지, 시스템 설계 또는 둘 모두를 선택하는 것이 더 쉽습니다.
이 모든 정보가 항상 필요한 것은 아닙니다. 전원 공급 장치 사양을 자세히 설명할수록 가장 적합한 토폴로지와 가장 성능이 뛰어난 구성 요소를 쉽게 선택할 수 있습니다.
가장 일반적인 스위치 모드 전원 공급 장치 토폴로지는 다음 목록에 포함되어 있습니다.
|
|
|
이러한 토폴로지는 TI의 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴에서 지원됩니다.
표 1에는 전원 공급 장치 사양에 대한 가장 일반적인 매개 변수가 요약되어 있습니다.
설명 | 매개 변수 |
---|---|
입력 |
|
출력 |
|
절연 |
|
우선 순위 |
|
스위칭 주파수 |
|
표준 |
|
이 시리즈의 2부에서는 스팩 변수를 기준으로 가장 적합한 토폴로지를 선택하는 방법을 설명합니다.