KOKA039 August 2022 TPS61094
자연 환경을 충족하기 위해, 시스템 작동 파형은 비교를 위해 다양한 조명 및 부하 조건에서 테스트됩니다.
그림 4-1에서는 강력한 조명 조건에서 슈퍼캡 충전 프로세스를 보여줍니다. 장치가 활성화되면 수퍼캡이 충전되기 시작했습니다. 스위치 전류는 TPS61094의 모드 스위치를 나타내며, 태양광 패널 전압은 4.8V(MPPT 지점)로 조정됩니다. 그리고 출력 전압이 안정적입니다.
그림 4-1에는 강한 빛 및 20mA 부하 조건에서 작동 파형이 나와 있습니다.