KOKA074 October 2024 AMC0311R-Q1 , AMC0330R-Q1
새로운 장치 제품군에는 6가지 강화 절연 전압 감지 증폭기 옵션이 함께 제공되므로 DC 애플리케이션을 위한 0~2V 입력 전압 범위 및 AC 애플리케이션용 ± 1V 입력 전압 범위를 지원합니다. AMC0311D, AMC0311R 및 AMC0311S 장치는 단극 입력 옵션을 통해 DC 전압 감지를 지원하며, AMC0330D, AMC0330R 및 AMC0330S 장치는 그림 3-1에 나와 있는 것처럼 양극 입력 옵션을 통해 AC 전압 감지를 지원합니다. 전력 변환 및 모터 제어 토폴로지의 AC 및 DC 전압 감지 증폭기에 대한 사용 사례를 포함하여 특정 애플리케이션 사례에 대한 자세한 내용은 절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화, 마케팅 백서를 참조하십시오.