KOKP007 April 2024
위상 변이 풀 브리지 컨버터(PSFB)는 빠른 과도 응답, 높은 전력 밀도 및 높은 컨버터 효율성을 갖춘 고성능 전원 공급 장치에 일반적으로 사용됩니다. 이 주제에서는 PSFB 작동 원칙, PSFB의 특성, 다양한 정류기 유형, 클램프 옵션, 컨버터 제어 모드, 동기 정류기 작동 모드 및 저부하 관리 옵션을 검토합니다. 모듈식 하드웨어 시스템-공통 이중 전원 공급 장치(M-CRPS) 기본 사양에 기반한 PSFB 설계는 능동 클램프 회로가 있는 PSFB 기능을 통해 높은 과도 응답으로 고전력 설계를 달성할 수 있음을 보여줍니다.