KOKP007 April   2024

 

  1.   1
  2.   요약
  3. 머리말
  4. PSFB 작동 원리
  5. PSFB 출력 정류기
  6. PSFB를 위한 클램핑 옵션
  7. PSFB 제어
  8. 동기 정류기 작동 모드
  9. 경부하 관리 옵션
  10. PSFB 설계 예
  11. 결론
  12. 10추가 리소스

경부하 관리 옵션

부하가 낮은 경우 출력 전압을 조정 범위 내로 유지하거나 PSFB 컨버터의 효율성을 개선하기 위해 특수 제어 모드를 사용해야 할 수 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 그림 37에서 보듯이 컨버터의 스위칭 주파수를 직접 줄이고 OUT1H/OUT2H와 OUT1L/OUT2L 오버랩의 기간을 연장하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 PSFB가 낮은 Deff를 달성하면서 각 OUT1H/OUT2L 및 OUT1L/OUT2H 대각선 쌍에 대해 최소 중첩 시간을 유지할 수 있습니다. 각 1차 게이트 신호의 온타임이 길기 때문에 1차 측에서 게이트 드라이브 변압기를 사용할 때는 포화 상태가 되지 않도록 이 방법을 권장하지 않습니다.

그림 38은 두 번째 경부하 관리 체계를 보여줍니다. 이 방법으로 오류 증폭기 VCOMP의 출력이 프리셋 값 Vburst_threshold 아래로 떨어지면 PSFB 컨버터가 스위칭을 완전히 중지합니다. VCOMP가 Vburst_threshold 이상이 되면,‌ PSFB가 스위칭을 재개합니다. 이 히스테리시스 버스트 모드 접근 방식의 주파수 감소 모드와 비교할 때 장점 중 하나는 컨트롤러가 필요한 스위칭 주파수를 계산할 필요가 없기 때문에 CPU 사용률이 낮다는 것입니다. 히스테리시스 버스트 모드는 또한 주파수 감소 모드에 비해 낮은 부하에서 루프 대역폭을 더 높습니다. 이 접근 방식의 주된 단점은 더 높은 출력 전압 리플입니다.

GUID-20240203-SS0I-PG7D-RX8J-ZBX6P1M6DDZ0-low.svg그림 37 주파수 감소 모드를 지원하는 PSFB 스위칭 패턴.
GUID-20240203-SS0I-CLKQ-WC5H-XGSQ8HVHVZHH-low.svg그림 38 히스테리시스 버스트 모드를 지원하는 PSFB 스위칭 패턴.