KOKT006 march   2023

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2액티브 클램프를 적용한 PSFB 컨버터
  4. 3액티브 클램프 레그 설계 고려 사항
  5. 4요약
  6. 5참고 문헌

참고 문헌

  1. 위상 전환 ZVT(0 전압 전이) 전원 컨버터의 설계. Unitrode 전원 공급 장치 설계 세미나 SEM 900, 1993.
  2. Lin, Song-Yi, and Chern-Lin Chen. 1998년 4월. “Analysis and Design for RCD Clamped Snubber Used in Output Rectifier of Phase-Shift Full-Bridge ZVS Converters.”(위상 전환 풀 브리지 ZVS 컨버터의 출력 정류기에서 사용되는 RCD 클램프 적용 스너버에 대한 분석 및 설계.) IEEE Transactions on Industrial Electronics 45 (2)에 게재, pp. 358-359.
  3. Sabate, J.A., V. Vlatkovic, R.B. Ridley, and F.C. Lee. 1991. “High-Voltage, High-Power, ZVS, Full-Bridge PWM Converter Employing an Active Snubber.”(액티브 스너버를 사용하는 고전압, 고전력, ZVS, 풀 브리지 PWM 컨버터.) Sixth Annual Applied Power Electronics Conference and Exhibition, pp. 158-163.
  4. 텍사스 인스트루먼트: 설계 검토: 전류 더블러 동기식 정류를 적용한 100W, 400kHz, DC/DC 컨버터, 92% 효율 달성.