KOKT008 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
내부 보상 ACM은 인덕터 전류를 나타내기 위해 내부적으로 생성된 램프를 사용하는 리플 기반, 피크 전류 모드 제어 구조입니다. 이 제어 모드는 D-CAP3 같은 비선형 제어 모드의 더 신속한 과도 응답, 그리고 전압 모드 제어 같은 다른 외부 보상, 고정 주파수 제어 아키텍처의 폭넓은 커패시터 안정성 간에 균형을 잡아줍니다. ACM은 저항기와 커패시터 네트워크 대신 단일 저항기로 루프를 보상할 수 있는 최신 제어 아키텍처입니다. TPS543B22에는 두 번째 단계 필터가 구현될 때 제어 루프 성능을 최적화하기 위한 3개의 선택 가능한 PWM 램프 옵션이 있습니다. 흥미롭게도, 평가 모듈의 회로 보드에는 커패시터와 인덕터 솔더 패드가 있어서 두 번째 단계 필터 구성 요소들을 편리하게 수용할 수 있다는 것을 알 수 있었습니다. 추가 필터 없는 TPS543B22의 출력 전압 피크 투 피크 리플은 7.4mV입니다. 추가 필터를 적용한 상태에서 출력 전압 리플은 1.3mV(그림 6 그림 참조)입니다. TPS543B22 설계는 안정성을 보장하기 위해 램프를 조정할 필요가 없습니다. 그림 7은(는) 동일한 10A 부하 단계를 이전 컨버터로 했을 때 부하 과도 파형을 나타내며, 두 번째 단계 필터 구현 이후 출력 전압 파형에는 불안정성 징후가 전혀 보이지 않습니다.