KOKT008 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
두 번째 단계 필터는 높은 전류 부하에 대해 낮은 출력 전압 리플을 설계 및 제공하는 쉽고, 작고, 효율적인 저비용 솔루션입니다. 모든 설계 상황에 맞는 완벽한 제어 모드란 없지만, 두 번째 단계 필터는 다양한 벅 컨버터 제어 아키텍처에서 구현할 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 카드 SoC, 또는 AFE를 사용하는 원격 무선 장치를 사용해 설계하는 경우, 두 번째 단계 필터는 표준 벅 컨버터에 비해 훨씬 더 낮은 리플을 제공할 것입니다. 표 3은(는) 각 장치와 관련된 리플, 효율성과 크기 간 절충을 요약한 것입니다.
디바이스 | 전류 용량(A) | 제어 아키텍처 | 리플 전압(mV) | 필터 크기 | 전원 손실 페널티(W) |
---|---|---|---|---|---|
TPS543B22 | 20 | ACM | 1.3 | 92mm2 | 0.020 |
TPS548A28 | 15 | D-CAP3 | 2.3 | 92mm2 | 0.021 |
TPS56121 | 15 | 전압 모드 | 1.9 | 92mm2 | 0.028 |