이 리소스는 원래 영어로 작성되었습니다. 이 번역은 편의를 위해 자동화 도구가 포함되었을 수 있는 방법을 사용하여 제공되는 것이며, TI는 번역의 정확성을 보장하지 않습니다. 항상 ti.com의 최신 영어 버전(이 버전을 우선함)를 참조하여 정확성을 확인하세요.
개별 계측 증폭기(IA) 설계와 통합 IA 설계의 장점과 단점은 다양하며 종종 논쟁의 여지가 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 변수에는 PCB(인쇄 회로 기판) 영역, 게인 범위, 성능(초과 온도) 및 비용 등이 있습니다. 이 문서의 목적은 쿼드 연산 증폭기(연산 증폭기)를 사용하는 개별 IA, 통합 게인 설정 저항(RG)이 있는 범용 IA, 외부 RG를 사용하는 정밀 IA의 세 가지 듀얼 공급 IA 회로를 비교하는 것입니다.
그림 1은 텍사스 인스트루먼트(TI) TLV9064 쿼드 연산 증폭기 회로를 사용한 개별 듀얼 공급 IA의 간소화된 회로도입니다. 이 회로에서는 4개의 증폭기 채널 중 3개(A, B 및 C)가 기존의 3개 연산 증폭기 IA로 연결됩니다. 기준 전압(VREF)이 접지에 연결됩니다. 네 번째 채널인 D를 사용할 수 없으므로 과도 안정성을 위해 저항을 통해 버퍼-중간 전원(접지)으로 연결됩니다. "R" 레이블이 붙은 모든 저항의 값은 10kΩ이며,RG는 차동 게인을 설정합니다. 차동 입력 전압은 VIN+ − VIN–이며 출력 전압은 VOUT입니다. 부하 저항(10 kΩ)과 디커플링 커패시터와 같은 일부 부품은 표시되지 않습니다. 패키지 관점에서 모든 회로를 그리면 외부 개별 구성품의 수가 표시됩니다.
방정식 1에서는 이 회로의 전송 기능을 제공합니다.
설계자는 PCB 면적과 성능이 비용 및 게인 범위에 보조적인 경우 일반적으로 개별 IA를 선택합니다. 이 비교를 위해 TI의 TLV9064IRUCR 연산 증폭기가 넓은 대역폭(10MHz)과 낮은 일반 초기 입력 오프셋 전압(VOS(일반) = 300 µV)을 가진 레일 투 레일 입력/출력 장치(RRIO)이며 소형 패키지(RUC = X2QFN = 4mm2)로 선택되어 있습니다. RUC/X2QFN 패키지에는 저렴한 RRIO 쿼드 연산 증폭기가 있지만 대역폭과 일반적인 오프셋 전압이 희생됩니다.
개별 IA의 설계 우선 순위에 따라 저렴한 ±1% 허용 오차, ±100ppm/°C 드리프트 저항이 설치되었습니다. 이 저항은 초기 값뿐 아니라 온도에 따라 크게 드리프트가 될 수 있습니다. RG가 외부이므로 이 구성의 게인은 주로 연산 증폭기의 입력 오프셋 전압으로 제한됩니다.
그림 2는 RG가 통합된 범용 듀얼 공급 IA인 TI INA350ABS의 간소화된 회로도입니다. VREF가 접지에 연결됩니다. 이 회로는 IA의 모든 저항을 통합합니다. 차동 입력 전압은 VIN+ − VIN–이며 출력 전압은 VOUT입니다. 부하 저항(10 kΩ)과 디커플링 커패시터와 같은 일부 부품은 표시되지 않습니다. IA의 게인은 핀 1에 연결된 스위치를 기준으로 설정됩니다(개방 = 20V/V, 폐쇄 = 10V/V). 실제 애플리케이션에서는 스위치가 존재하지 않습니다. 장치를 활성화하려면 핀 8(SHDN)을 V+에 연결하거나 플로팅 상태로 둡니다.
방정식 2에서는 이 회로의 전송 기능을 제공합니다.
설계자는 요구 사항에 따라 비용, 성능 및 PCB 영역의 균형이 요구되는 경우 일반적으로 이 IA를 선택합니다. 이 비교에서는 경제성, 성능, 소형 패키지(리드 DSG = WSON = 4mm2), 선택 가능한 게인(10V/V 또는 20V/V), 낮은 일반 입력 오프셋 전압(VOS(일반) = 200 µV) 때문에 INA350ABSIDSGR IA가 선택되었습니다. 이 구현에는 외부 구성품이 필요하지 않습니다. 더 높은 게인을 필요로 하는 설계의 경우 INA350CDS는 30V/V 또는 50V/V의 게인을 가집니다
그림 3는 외부 RG가 장착된 TI INA333 정밀 듀얼 공급 IA의 간소화된 회로도입니다. VREF가 접지에 연결됩니다. 이 회로에서 IA는 RG를 제외한 모든 저항을 통합합니다. 차동 입력 전압은 VIN+ − VIN–이며 출력 전압은 VOUT입니다. 부하 저항(10 kΩ)과 디커플링 커패시터와 같은 일부 부품은 표시되지 않습니다.
방정식 3에서는 이 회로의 전송 기능을 제공합니다.
설계자들은 성능이 최우선 순위에 있을 때 보통 정밀 IA를 사용합니다. 이 비교에서 INA333AIDRGR 정밀 IA는 저전압(5V)이고, 탁월한 정밀도(G = 1 V/V, VOS(일반) = 35 µV)이며 소형 패키지(DRG = WSON = 9mm2)를 가지고 있기 때문에 선택되었습니다. 온도에 따른 성능은 외부 RG 선택에 따라 달라집니다. 따라서 기본 설계 우선 순위인 성능에 일관성을 유지하기 위해 10V/V(±0.05%, ±10ppm/°C)의 게인에 정밀 RG를 사용했습니다. 정밀 연산 증폭기가 통합되어 있어 이 구현 방법은 탁월한 게인 범위(1V/V ~ 1,000 V/V)를 제공합니다. 하지만 통합 정밀 연산 증폭기와 필요한 정밀 RG를 고려할 때 전체 비용이 다른 두 솔루션보다 더 많습니다.