오늘날 사용되는 전자기기의 크기가 줄고 장치의 크기가 줄고 있어 전자기 간섭(EMI)이 회로 설계자에게 중요한 문제가 되었습니다. 통신, 컴퓨팅 및 자동화에 사용되는 회로는 가까운 곳에서 작동해야합니다[1]. 또한 제품은 정부 전자파 적합성(EMC) 규정을 준수해야 합니다. 거의 모든 국가에서 국경 내에서 판매되는 전자 제품의 EMC를 규제합니다. 미국의 경우 FCC(Federal Communications Commission)는 모든 상업용(비군사용) 전자기 방사선원[2]을 규제하고 ANSI(American National Standards Institute)의 표준 C63.4[3]와 같은 표준에서 방사 및 전도된 EMI 테스트 절차를 정의합니다. EU(유럽 연합)의 국가들은 전자기 방출과 전자 장치의 내성을 모두 규제하고 있으며, 전자기 적합성 지침 [4]은 기본적으로 장비가 EMC의 통합 표준을 준수해야 하며 이에 따라 테스트 및 라벨을 부착해야 한다고 명시하고 있습니다.
다양한 유형의 장비와 관련하여 수많은 EMC 표준이 있습니다. 예를 들어, IEC(International Electrotechnical Commission) 61000 표준은 대부분의 상업용 제품에 대한 내성 요구 사항을 다루고 있으며, Comite International Spercial des perturbations Radioelectriques(CISPR) 32 표준은 전도 및 방사 방출에 대한 제한을지정합니다[5]. 표 1 에는 관련 제품 부문에 대한 CISPR, 유럽 표준 및 FCC 표준이 나열되어 있습니다. 미국 및 EU 이외의 다른 많은 국가에서는 FCC 또는 EU EMC 요구 사항을 준수하거나 고유한 요구 사항을 충족합니다. 미국 및 유럽 이외의 국가의 규정은 FCC 또는 EU 요구 사항과 유사한 경우가 많습니다[6].
제품 부문 | CISPR 표준 | EN 표준 | FCC 표준 |
---|---|---|---|
차량용 | CISPR 25 | EN 55025 | – |
멀티미디어 | CISPR 32 | EN 55032 | 15부 |
산업, 과학, 의료 | CISPR 11 | EN 55011 | 18부 |
가전 제품, 전동 공구 등 | CISPR 14-1 | EN 55014-1 | – |
조명 장비 | CISPR 15 | EN 55015 | 15 및 18부 |
스마트 계량 등의 특정 유형의 장비를 고려할 때 저 EMI에 대한 필요성이 훨씬 더 분명해졌습니다. 스마트 전기 계량기는 에너지 분배의 미래에서 중요한 부분입니다. 이러한 데이터들은 유틸리티와 최종 사용자 모두에게 실시간 데이터를 제공하여 사람들이 에너지 사용량을 모니터링하고 계량기 판독 방문이 필요하지 않습니다. 대부분의 스마트 미터는 무선 M-Bus 또는 ZigBee와 같은 무선 통신 [7] 을 통해연결하거나 휴대폰 네트워크(GSM, LTE cat NB1-NB2, 2G/3G/5G)에 연결합니다. 그림 1에 나와 있듯이 스마트 전기 계량기에는 일반적으로 에너지 계량(계측) 회로 보드와 동일한 하우징에 내장된 RF(무선 주파수) 트랜스미터 회로가 포함되어 있습니다. 800MHz, 900MHz, 1,800MHz, 2,100MHz 또는 2,700MHz와 같은 주파수에서 작동할 수 있는 RF 통신을 방해하지 않도록 계측 회로의 방사 방출을 최소화하는 것이 중요합니다. 또한 계측 회로는 RF 잡음을 민감한 에너지 측정 프론트 엔드로 주입하여 청구 오류를 방지하기 위해 전자파 내성(무선 통신에서 전자기 에너지를 견딜 수 있는 능력) 측면에서 저항력이 있어야 합니다.
이 문서에서는 EMI의 소스, 특히 방사 방출을 설명하고, 자세한 레이아웃 예제 및 측정 결과를 포함하여 아날로그 신호 체인의 EMI를 최소화하는 몇 가지 기술을 제공합니다.
EMC는 전기 시스템이 EMI가 있는 환경에서 제대로 작동하고 관련 표준[1]에 명시된 제한을 초과하는 전자기 환경에 대한 간섭원이 되지 않을 수 있는 능력을 말합니다.
EMI는 방사 또는 전도될 수 있습니다. 방사 간섭은 무선 전파의 형태로 이동하며 RF 간섭이라고도 합니다. 전도 간섭은 신호와 전력을 전달하는 케이블의 전류 흐름에 의해 생성되는 자기장에서 발생합니다.
이 문서의 초점은 방사 방출을 최소화하는 데 있습니다. PCB(인쇄 회로 기판) 또는 해당 PCB에 장착된 집적 회로(IC) 내부의 경우 방사되는 방출의 주요 소스는 다음과 같습니다.
그림 2 에서는 TI의 AMC131M03 갈바닉 절연 ADC(아날로그-디지털 컨버터) [8]와 내부 아키텍처 및 PCB의 연결로 인해 발생하는 주요 방사 방출 소스를 보여줍니다. ADC는 3상 에너지 계량 애플리케이션에서 사용되며 그림 2에서는 1상(위상 A)용 회로를 보여줍니다. 신호 체인은 에너지 모니터링을 위한 전압 및 전류 측정을 추출하도록설계되었습니다[8]. ADC 채널 0은 션트 레지스터를 사용하여 위상 전류를 측정하고, 채널 1은 저항식 분할기를 통해 위상 전압을 측정합니다[8]. 방출에 가장 연관성이 높은 요인은 고전압 측[8]에서 절연 전원 공급 장치를 생성하는 내부 스위칭 DC/DC 컨버터(그림 1의 a)입니다. 두 번째 가장 높은 방사 방출 소스는 적층형 커패시터 장벽 [8], [9]을 통해 고주파 온/오프 키잉 전송을 사용하여 구현되므로 디지털 절연(그림 2의 b)입니다. 또한 클록 신호는 ADC 모듈레이터 클록 CLKIN(그림 2의 c)과 ADC와 마이크로컨트롤러(그림 2의 d) 사이의 디지털 통신 인터페이스와 같은 넓은 주파수 범위에서 방사선을 방출합니다.
몇 가지 일반적인 PCB 설계 기술로 EMI를 최소화하고 자세한 내용은 레퍼런스 [1], [10], [11]:
그림 3 은 그림 2 에 도입된 아날로그 신호 체인의 자세한 회로도입니다.
그림 4 및 그림 5는 AMC131M03에 대한 해당 PCB 레이아웃에 방사 방출 감소 기법을 적용하는 방법을 보여줍니다. 그림 4 은 "좋은" 레이아웃을 보여줍니다. 고전압 도메인(AMC131M03 배치 왼쪽의 PCB 영역)에서 ADC 입력 및 전원 경로에 대한 트레이스를 짧게 유지하고 바이패스 커패시터 C1, C6, C8, C9, C11, C13, C14 및 C24를 IC에 가깝게 배치해야 합니다.
EMI를 완화할 때 중요한 측면은 절연 접지 노드 ISO_GND의 접지 체계입니다. 트레이스 길이를 최소화하고 고전압 도메인에 접지면을 배치하지 않으면 이 노드의 안테나를 최소화하여 방사 방출[14]을 최소화합니다. 페라이트 비드 F1 및 F2는 전원 연결에 DCDC_OUT 및 DCDC_HGND에 삽입되어 고주파 잡음을 차단합니다. 또한 전압 측정을 위한 저항 분할기와 직렬로 과도한 방사 방출(PCB 설계에 따라 다름)의 주파수에서 고임피던스를 지원하는 추가 페라이트 비드(F3)를 배치할 수 있습니다.
그림 5 은 "잘못된" 레이아웃을 보여줍니다. 이는 안테나 역할을 하며 방사 방출을 크게 증가시킬 수 있는 ISO_GND 노드에 연결된 접지면을 보여줍니다[14].
그림 6 및 그림 7은 그림 4에 나와 있는 레이아웃 구현을 사용하여 AMC131M03 PCB의 방사 방출 측정을 나타냅니다. 이 측정은 3m 거리의 수평 및 수직 편파용으로 구성된 광대역 안테나를 사용하는 반무향실에서 CISPR 11 요구 사항을 따릅니다. ADC는 CLKIN 핀에서 연속 클록을 받고 변환 결과를 생성하고 있습니다. 그러나 방출 프로파일이 특성화된 동안에는 직렬 주변 인터페이스 통신이 없습니다. 이 설계는 13dB 마진의 CISPR 11 클래스 A 및 클래스 B 표준을 충족하는, 데이터 및 전력 모두에 대한 강화 절연 기능을 갖춘 ADC의 시장에서 최저 복사성 방출 성능을 제공합니다.