KOKT026 February 2024 AMC131M03
전자 회로가 설계된 대로 작동하도록 하려면 EMI로부터 보호해야 합니다. 동시에 회로 자체는 다른 장비의 성능을 위협하거나 저하시킬 수 있는 배출을 방출해서는 안 됩니다. EMC 표준을 준수하려면 부품 수준, 보드 수준, 시스템 수준 및 전체 시스템 수준[15]의 네 가지 수준에서 EMI 보호가 필요합니다.
여기에 제시된 기술은 PCB(보드) 설계 수준에서 EMI를 최소화하며, 전기 계량에 사용되는 강화 절연[16]을 갖춘 동급 최고의 정밀 ADC 신호 체인인 실제 사례에 손쉽게 적용할수 있습니다. 제안된 EMI 감소 기법을 사용하여 신중하게 설계함으로써 이 설계는 관련 EMC 표준에 대해 충분한 마진[17]을 달성합니다.