모든 공정 제어 시스템에서 센서 트랜스미터는 압력과 온도의 데이터를 유량 및 레벨로 수집하여 이 정보를 PLC(Programmable Logic Controller) 또는 분산 제어 시스템으로 전달합니다.
이 트랜스미터는 컨트롤러에 데이터를 전송하기 위해 4mA~20mA 신호에 의존합니다. IO-Link 및 Profibus와 같은 표준이 등장하고 있지만 4mA~20mA는 장거리 복구 성능, 안정성, 잡음에 대한 내성 및 모든 PLC 시스템과의 범용 호환성을 제공합니다.
이 문서에서는 카탈로그 반도체 제품을 사용하여 이 트랜스미터 유형을 구현하기 위한 4mA~20mA 트랜스미터 구조, 작동 원리 및 설계 대안을 소개합니다.