KOKT066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
  4. 4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
  5. 성능 메트릭 설계
  6. 트랜스미터 회로 구현
  7. 전용 루프 컨버터
  8. 루프 트랜스미터 장치
  9. MCU 통합 DAC
  10. PWM 기반 DAC
  11. 10독립형 저전력 DAC
  12. 11구현 비교
  13. 12결론
  14. 13관련 웹사이트

독립형 저전력 DAC

저전력, 독립형 DAC를 사용하여 그림 8에서 AFE88101과 같은 4mA~20mA 트랜스미터를 구동하면 최고의 해상도와 선형성 성능을 구현할 수 있습니다. 전력을 더 줄이기 위해 REF35125 같은 저전력 전압 레퍼런스를 통해 전류를 180µA까지 낮출 수 있습니다. 또한 AFE88101은 12비트 ADC 및 정의된 안전 모드를 비롯한 광범위한 진단 기능을 갖추고 있습니다.

AFE881H1AFE88101과 핀 대 핀으로 호환되며, 소형 HART 지원 트랜스미터용 통합 HART 모뎀이 포함되어 있습니다. AFE881H1은 HART가 활성화되면 저전류 소비를 지원합니다. HART 모뎀은 일반적으로 작동 중에 10µA를 소비하므로 저전력 HART 지원 트랜스미터에 적합한 장치입니다. AFE88101의 또 다른 특징은 1.8V 로직과 호환되어 저전압 디지털 작동이 가능하고 MCU 입력/출력 측에서 전력을 더욱 절감할 뿐만 아니라 전자기 방출을 줄인다는 점입니다.

 AFE88101을 사용하여 구현된 2선 4mA~20mA 트랜스미터.그림 8 AFE88101을 사용하여 구현된 2선 4mA~20mA 트랜스미터.

DAC8311 DAC, LDO 및 외부 저전력 레퍼런스의 저가형 모델은 130µA 의 전류로 실행되면서도 합리적인 성능을 달성합니다.