KOKT066 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
MCU(통합 DAC 없음)를 사용하는 더 일반적인 접근 방식은 PWM(펄스 폭 변조)에 의존하여 DAC 출력을 생성하는 것입니다. 간단한 PWM DAC는 10비트~12비트의 해상도를 제공합니다. 그러나 2경로 PWM 및 활성 리플 제거와 같은 고급 기술을 통해 16비트 분해능 DAC를 실현할 수 있습니다.
높은 유효 해상도를 달성하기 위해서는 전압 레퍼런스 전원 로직 게이트를 사용하여 PWM 신호가 버퍼링됩니다. MCU는 루프 전류에 디지털 잡음 주입을 방지하기 위해 적절한 바이패스가 필요합니다. 그림 7에 나와 있는 구현 방법은 저전력이고 온도에 따라 안정적이며 매우 낮은 비용으로 13비트 이상의 유효 해상도를 달성합니다.