KOKT066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
  4. 4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
  5. 성능 메트릭 설계
  6. 트랜스미터 회로 구현
  7. 전용 루프 컨버터
  8. 루프 트랜스미터 장치
  9. MCU 통합 DAC
  10. PWM 기반 DAC
  11. 10독립형 저전력 DAC
  12. 11구현 비교
  13. 12결론
  14. 13관련 웹사이트

트랜스미터 회로 구현

그림 2의 블록 다이어그램 구현의 차이는 통합 접근 방식에 있습니다. 바이패스 트랜지스터는 더 나은 열 관리를 위해 항상 개별 구성 요소입니다. 다음 구현은 모두 DAC8740H와 같은 HART 모뎀을 추가하여 HART 프로토콜을 지원할 수 있습니다.