KOKT068 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2태양광 전력 옵티마이저란?
  4. 3태양광 전력 옵티마이저의 출력 바이패스 기능
  5. 4출력 바이패스 회로 솔루션
  6. 5저전압 이상적 다이오드 컨트롤러를 사용하는 확장 가능한 바이패스 스위치 솔루션
  7. 6LM74610-Q1 역전압 범위 확장의 작동 원리
  8. 7결론
  9. 8추가 리소스

결론

직렬로 연결된 PV 패널 또는 태양광 장비가 파손되거나 결함이 있는 경우 핫스팟 및/또는 전압 공급 중단을 방지할 수 있는 설계를 마련하는 것이 중요합니다. 이러한 책임은 일반적으로 태양광 전력 옵티마이저 또는 신속 셧다운에 있습니다. 표준 정류기 다이오드 또는 쇼트키 다이오드는 손상된 패널을 바이패스할 수 있는 가장 간단한 솔루션이지만 열 비효율성으로 인해 선호되지 않습니다. 플로팅 게이트 이상적인 다이오드 컨트롤러와 N 채널 MOSFET은 바이패스 스위치 솔루션보다 독립형 손실이 적고, 디플리션 MOSFET을 사용한 추가 시스템 해결 방법을 통해 태양광 패널의 넓은 입력 전압 범위를 해결할 수 있는 완벽한 확장형 솔루션을 제공합니다.