KOKT068 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2태양광 전력 옵티마이저란?
  4. 3태양광 전력 옵티마이저의 출력 바이패스 기능
  5. 4출력 바이패스 회로 솔루션
  6. 5저전압 이상적 다이오드 컨트롤러를 사용하는 확장 가능한 바이패스 스위치 솔루션
  7. 6LM74610-Q1 역전압 범위 확장의 작동 원리
  8. 7결론
  9. 8추가 리소스

태양광 전력 옵티마이저란?

그림 1에서는 개별 PV 패널에 태양광 전력 옵티마이저가 설치된 PV 시스템을 보여줍니다.

 태양광 전력 옵티마이저가 있는 PV 시스템.그림 1 태양광 전력 옵티마이저가 있는 PV 시스템.

전력 옵티마이저는 마이크로인버터와 스트링 인버터의 절충안이라고 생각하면 됩니다. 마이크로 인버터와 같은 개별 태양광 패널에 설치되지만, 그 기능은 DC를 AC 전기로 변환하는 것과 아무 상관이 없습니다. 전력 옵티마이저는 각 태양광 패널의 최대 전력을 실시간으로 추적하고 인버터로 전송하기 전에 출력 전압을 조정합니다. 따라서 인버터는 훨씬 더 많은 전기를 처리할 수 있습니다. 그 결과, 태양 방향, 그늘이나 하나 이상의 패널 손상에 관계없이 모든 단일 태양광 패널에 대해 최적의 전력 출력 성능을 제공합니다. 각 PV 패널에 전력 옵티마이저가 설치된 태양광 시스템은 개별 패널 수준 옵티마이저 없이 시스템에 비해 효율성이 20%~30% 더 높아질 수 있습니다.