KOKT068 May 2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
일반적으로 바이패스 회로를 위한 솔루션은 두 가지 종류가 있습니다. 그림 3에 나와 있는 것처럼 P-N 접합부 다이오드 또는 쇼트키 다이오드를 사용하여 바이패스 기능을 달성하는 일반적인 방법입니다. 저렴하고 사용이 간편하며 선택한 다이오드에 따라 매우 높은 역전압을 달성할 수 있습니다. 그러나 높은 순방향 전압 강하(0.5V~1V)와 같은 단점이 있으며, 이는 전력 손실이 높아지고 인쇄 회로 보드 요구 사항이 커집니다. 바이패스 다이오드 솔루션의 단점을 극복하기 위해 전압 강하가 훨씬 낮고 전력 손실이 적은(RDS(on)이 낮기 때문에) N채널 MOSFET을 사용하는 것이 대안이 될 수 있습니다. 그러나 몇 가지 단점이 있습니다.
MCU 기반 온 또는 오프 제어 체계의 단점을 해결하는 지능형 방법은 외부 개입 없이 자율적으로 작동할 수 있는 독립형 MOSFET 컨트롤러를 사용하는 것입니다. 텍사스 인스트루먼트의 부동 게이트 이상적 다이오드 컨트롤러인 LM74610-Q1 제품군은 직렬 다이오드 동작을 에뮬레이션하기 위해 외부 N채널 MOSFET를 제어하여 독립형 저손실 바이패스 스위치 솔루션을 제공합니다. 이러한 컨트롤러에는 MOSFET의 바디 다이오드 순방향 강하(약 0.5V)의 낮은 입력 전압으로 작동할 수 있는 부동 게이트 드라이브 아키텍처가 있습니다.
그러나 태양광 인버터 전력 수준이 높아지고 고전압 PV 패널이 채택됨에 따라 바이패스 회로는 기존 솔루션보다 더 나은 솔루션을 만들기 위한 몇 가지 요구 사항이 있습니다. 여러 플랫폼에 걸쳐 확장하려면 20V~150V의 PV 패널 전압과 연동되어야 하며, 다른 회로와는 독립적이어야 합니다.