이제 엔지니어는 가장 경제적인 2.4GHz 무선 MCU 제품군인 TI의 CC2340을 사용하여 그 어느 때보다 많은 제품에 Zigbee™ 기술을 추가할 수 있습니다.
텍사스 인스트루먼트는 CC2340 무선 MCU에 입증된 상호 운용 가능한 Zigbee PRO 소프트웨어 플랫폼을 제공하기 위해 ZBOSS Open Initiative(ZOI)에 참여했습니다. ZBOSS는 모든 역할, 다양한 클러스터 라이브러리, 업계 최고의 Zigbee 스마트 홈 에코시스템을 지원합니다.
ZBOSS Zigbee PRO 2023(R23) 소프트웨어 스택을 업계에서 가장 경제적인 무선 마이크로컨트롤러 제품군에 가져옴으로써 CC2340, TI 및 DSR은 고객이 고품질 성능의 설계로 손쉽게 연결할 수 있는 기회를 만들고 있습니다. CC2340은 비용에 최적화된 설계를 위해 설계되어 엔지니어가 CC2340을 더 많은 제품에 Zigbee 연결을 추가할 수 있는 경제적인 가격으로 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
TI는 스마트 홈 및 스마트 에너지 시장에서 무선 애플리케이션을 지원하기 위해 노력하고 있습니다. CC2340 MCU 제품군은 향후 수년 동안 고객의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 최고의 기술 지원 및 내부 제조 용량 투자를 통해 고품질의 RF 및 전원 성능을 경제적인 가격으로 제공합니다.
CC2340 무선 MCU 제품군은 256KB~512KB의 플래시 메모리와 28KB에서 64KB의 SRAM 메모리를 제공하여 애플리케이션 코드 및 OTA 다운로드 지원을 위한 확장 가능한 메모리 옵션을 갖춘 엔지니어에게 탁월한 유연성을 제공합니다. 이 제품군은 또한 통합 DC-DC 컨버터와 RF 발룬을 제공하여 더 적은 외부 부품으로 더 간소화된 설계를 구현하므로 시스템 수준의 비용을 절감할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트는 이러한 경제적인 Zigbee 무선 MCU 외에도 더 많은 양의 메모리, 처리 성능, 확장된 범위 및 더 높은 보안을 지원하는 고성능 제품군에 지속적으로 투자하고 있습니다.
710nA에 불과한 업계 최고의 대기 전류(경쟁 장치보다 40% 이상 낮음) 덕분에 CC2340 제품군은 배터리 전원 애플리케이션에 적합합니다. 대기 전류의 감소는 스마트 홈 센서, 전자 자물쇠, 조명 스위치와 같은 애플리케이션의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 또한 CC2340은 작동 온도 범위가 -40°C~125°C로, 조명부터 스마트 미터와 같은 실외 환경까지 다양한 애플리케이션에서 안정적인 연결을 유지할 수 있습니다. CC2340은 외부 전원 증폭기 없이도 최대 +8dBm의 출력 전원을 제공할 수 있어 네트워크를 더 먼 거리까지 확장할 수 있습니다.
ZBOSS는 여러 아키텍처와 풍부한 Zigbee 기능 세트를 지원할 수 있는 검증된 소프트웨어 스택으로 업계 표준입니다. ZBOSS는 네트워크 코프로세서 구성에서 Zigbee 스택을 실행하거나 동일한 SoC에서 Zigbee 스택과 애플리케이션을 모두 실행할 수 있으므로, 고객은 현재 기존 설계에 추가하거나 유사한 풋프린트를 유지하고 주요 애플리케이션 및 무선 요구 사항을 결합하도록 선택할 수 있습니다. 또한 ZBOSS는 장치에 구애받지 않고 CC2340은 동일한 패키지 내에서 핀 대 핀으로 연결되므로 고객은 소프트웨어 및 하드웨어 설계를 재사용하여 포트폴리오 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다.
CC2340 무선 MCU 제품군은 QFN, 4x4mm 및 5x5mm, WCSP, 2x2.6mm 패키지로 제공됩니다. 이 제품군의 장치는 동일한 패키지에서 핀 대 핀으로 호환됩니다.
CC2340 무선 MCU를 시작하려면 고객은 샘플 및 개발 키트(LP-EM-CC2340R5, LP-XDS110ET)를 주문할 수 있습니다. CC2340R21, CC2340R22및 CC2340R52 장치는 생산 단계에 있으며 TI 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다. CC2340R53은 2024년 하반기에 대량 생산될 것으로 예상하고 있습니다.
새로운 무선 MCU 제품군에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
SimpleLink™ 무선 MCU의 CC2340 제품군은 산업용, 차량용 및 개인용 전자 제품 시장을 위한 탁월한 연결 설계를 제공합니다.
TI는 모든 RF 설계 요구 사항에 맞는 종합 소프트웨어 솔루션과 함께 우수한 품질과 합리적 가격대의 저전력 무선 MCU, 인증 모듈 및 트랜시버를 개발하고 있습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
Zigbee™is a TM ofConnectivity Standards Alliance.
Other TMs