KOKT117 August   2024 LM2904 , LM2904B , OPA994

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2위상 여유는 얼마나 필요할까요?
  4. 3보상 체계
  5. 4드롭인 솔루션
  6. 5마무리
  7. 6참고 자료

드롭인 솔루션

추가적인 보상 회로를 원하지 않거나 이를 추가할 수 없는 경우도 있습니다. TI의 OPA994 장치 제품군은 정전식 부하에 걸쳐 안정적인 특수한 보상 구조가 있습니다. 이는 출력에 따라 장치의 대역폭이 변하기 때문에 가능합니다. 출력 임피던스와 정전식 부하에 의해 도입된 극보다 대역폭을 지속적으로 낮게 유지하면 출력에 배치하는 커패시터에 관계없이 증폭기의 안정성을 유지할 수 있습니다. 그림 5에서는 OPA994 데이터 시트에서 가져온 외부 보상 저항이 없는 부하 커패시턴스의 여러 값에 대한 위상 마진을 보여줍니다.

 유니티 게인으로 다양한 용량성 부하에 걸친 위상 마진.그림 5 유니티 게인으로 다양한 용량성 부하에 걸친 위상 마진.

모든 설계 결정에는 장점 외에도 비용이 필요하며 OPA994 장치 제품군도제품군도 예외는 아닙니다. 설계가 복잡해지면 장치가 더 커지므로 단순한 장치보다 비용이 더 많이 듭니다. 또한 이는 장치가 0.64mm2의 초소형 아웃라인 무연(X2SON)패키지와 같은 TI의 가장 작은 패키지에 들어갈 수 없습니다. 이 설계는 현재 양극 증폭기에서만 사용할 수 있으므로 CMOS(상보성 금속 산화막 반도체)의 낮은 입력 바이어스 전류가 필요한 경우 이 장치의 입력 바이어스 전류가 너무 높을 수 있습니다.

양극 증폭기와 함께 사용하면 CMOS 장치보다 낮은 정동작 전류를 위해 더 낮은 잡음과 대역폭을 비롯하여 많은 이점이 있습니다. 바이폴라 대 CMOS의 전체 트레이드 오프는 회로별로 평가할 수 있습니다[1]. 전체적으로 OPA994는 안정성을 위한 드롭인 솔루션 역할을 할 수 있습니다.