KOKU004A November   2018  – November 2022

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 중요 제품
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1, TPS92611-Q1
    3. 2.3 시스템 설계 이론
      1. 2.3.1  PCB 및 폼 팩터
      2. 2.3.2  입력 보호
      3. 2.3.3  EMI 필터
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 전압 레귤레이터
      5. 2.3.5  후미등(2x TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  정지 신호등(2x TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  방향표시등(TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  백라이트
      9. 2.3.9  조명 기능 켜기
      10. 2.3.10 진단
      11. 2.3.11 LED 로드
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필요한 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 시동/셧다운
      2. 3.2.2 정상 상태 작동
      3. 3.2.3 부하 과도 응답
      4. 3.2.4 안정성
      5. 3.2.5 효율성
      6. 3.2.6 EMC(전자파 적합성)
        1. 3.2.6.1 전도 방출
        2. 3.2.6.2 방사 방출
      7. 3.2.7 열 성능
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
  11. 6상표
  12. 7저자 소개
  13. 8개정 내역

후미등(2x TPS92611-Q1)

후미등의 경우 LED 스트링 2개가 사용되며, 각 스트링은 TPS92611-Q1 선형 LED 드라이버로 구동됩니다. 표 2-2은(는) 후미등을 위한 기본 설계 파라미터입니다.

표 2-2 후미등의 기본 설계 파라미터
설계 파라미터
입력 전압 12.5 V
LED 스트링 전류 50 mA
직렬 연결 LED 개수 5

그림 2-8 은 이 레퍼런스 설계의 후미등을 위한 TPS92611-Q1 선형 LED 드라이버의 기본 회로도입니다.

GUID-FDE19EEE-B28C-4090-9ABC-DF9BC161E019-low.gif그림 2-8 TPS92611-Q1 후미등 LED 드라이버 회로도

회로도의 주요 구성 요소들은 TPS92611-Q1 차량용 단일 채널 선형 LED 드라이버 데이터 시트의 상세 설계 절차(Detailed Design Procedure) 섹션에 따라 선택됩니다.

저항 R30에서 LED 전류는 50mA로 설정됩니다. 노이즈 여과를 위해 커패시터 C26과 C30을 추가합니다. 저항 R32와 R34는 입력 전압 수준을 설정하며, 여기서 개방형 회로 감지가 활성화됩니다.