KOKU005 February 2023
BSL 응답 | RSP | 데이터 |
---|---|---|
메모리 다시 읽기 | 0x30 | D1…Dn |
장치 정보 가져오기 | 0x31 | D1…D24 |
독립 실행형 검증 | 0x32 | D1…D4 |
메시지 | 0x3B | MSG |
자세한 오류 | 0x3A | D1..D3 |
약자:
MSG
요청된 작업의 결과를 설명하는 BSL 코어의 응답이 포함된 바이트입니다. 오류 코드이거나 작업 성공 확인일 수 있습니다. BSL이 데이터로 응답해야 하는 경우(예: 메모리, 버전, CRC 또는 버퍼 크기), 작업에 대한 응답이 성공적으로 수행되지 않으며 BSL 코어는 즉시 데이터를 전송합니다.
D1..Dn
데이터 바이트, 여기서 'n'은 BSL 최대 버퍼 크기에 의해 제한됩니다