KOKU005 February 2023
조직
헤더 |
길이 |
CMD |
CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 |
0x01 |
0x00 |
0x19 |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
설명
이 명령은 데이터 트랜잭션에 사용할 수 있는 버전 정보와 버퍼 크기를 가져오는 데 사용됩니다.
보호
아니요
명령 반환
장치 정보가 포함된 BSL 승인 및 BSL 코어 응답입니다. 자세한 내용은 장치 정보를 참조하십시오.
예
호스트: 80 01 00 19 B2 B8 96 49
BSL:00 08 19 00 31 00 01 00 01 00 00 00 00 01 00 C0 06 60 01 00 20 01 00 00 00 01 00 00 00 49 61 57 8C