KOKU005 February 2023
조직
헤더 | 길이 | CMD | 주소 | 데이터 | CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 | 0x09 | 0x00 | 0x29 | A1...A4 | L1...L4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
설명
이 명령은 주소 A1...A4에서 시작하는 데이터를 판독하는 데 사용됩니다.
이 명령을 사용하여 데이터를 판독하려면 BSL 구성에서 판독이 활성화되어 있어야 합니다. BSL 구성에서는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
메인 플래시(애플리케이션 메모리), 비 메인 플래시(구성 메모리) 및 SRAM 메모리에 대해 데이터 판독이 가능합니다.
보호
예
주소
다시 읽을 메모리 영역의 시작 주소입니다. A1...A4, 여기서 A1은 32비트 주소의 최하위 바이트입니다.
데이터
읽을 데이터의 크기(바이트 단위: L1...L4)입니다. 여기서 L1은 최하위 바이트입니다. 읽을 수 있는 데이터의 최대 크기는 장치의 버퍼 크기에 의해 제한됩니다. 버퍼 크기는 장치 정보 가져오기 명령에서 알 수 있습니다.
명령 반환
readback 명령이 유효한 경우 요청된 데이터가 있는 BSL 승인 및 BSL 코어 응답입니다. 자세한 내용은 Topic Link Label4.4.3의 내용을 참조하십시오.
readback 명령에 잘못된 주소/길이가 있거나 판독기가 비활성화된 경우 해당 오류는 BSL 승인 후 메시지 응답으로 전송됩니다.
예
호스트: 80 09 00 29 00 0C 00 00 08 00 00 00 32 9D B0 35
BSL: 00 08 09 00 30 FF FF FF FF FF FF FF FF F6 2B A1 73