KOKU005 February 2023
조직
헤더 | 길이 | CMD | 주소 | 데이터 | CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 | L1 | L2 | 0x24 | A1...A4 | D1...Dn | C1 | C2 | C3 | C4 |
설명
빠른 데이터 프로그래밍 명령은 프로그래밍 프로세스 속도를 높이기 위해 비차단 쓰기를 수행한다는 점을 제외하면 데이터 프로그래밍 명령과 동일합니다. BSL은 프로그래밍이 성공적이었음을 나타내기 위해 이 명령에 BSL 코어 메시지 응답을 전송하지 않습니다.
보호
예
주소
프로그래밍할 메모리 영역의 시작 주소입니다. A1...A4, 여기서 A1은 32비트 주소의 최하위 바이트입니다.
데이터
지정된 주소에 쓸 데이터 바이트입니다. 전송할 수 있는 데이터의 최대 크기는 장치의 버퍼 크기에 의해 제한됩니다. 버퍼 크기는 장치 정보 가져오기 명령으로 알 수 있습니다.
명령 반환
BSL 승인.
예
호스트: 80 0D 00 24 00 01 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 72 10 2A 18
BSL: 00