KOKY045A October 2023 – March 2024 RM57L843
IEC(국제 전기 표준 회의) 61508 및 ISO(국제 표준화 기구) 26262와 같은 기능 안전 표준의 목표는 시스템 고장을 관리하고 완화하는 동시에 임의의 하드웨어 오류가 발생할 때 이를 감지 및 방지(또는 최소한 안전 렌더링)하는 것입니다.
독립적인 확인 및 검증 과정이 포함된 엄격한 개발 프로세스를 채택하면 시스템 고장을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 임의의 하드웨어 오류를 감지, 방지 또는 안전 렌더링할 수 있습니다.
안전 메커니즘을 각 상황적 위험과 연결하면 설계자가 IEC 61508에서 요구하는 SFF(안전 고장률) 및 PFH(고장 확률/시간)와 같은 정량적 지표를 충족하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, SIL(안전 무결성 수준) 2 시스템의 경우 10억 시간 이상 작동할 때 고장의 SFF가 90% 이상이고 PFH가 1000 이하여야 합니다.