KOKY047 November 2023
전기 자동차용 BQ79718-Q1 배터리 모니터는 셀 전압을 측정하기 위한 1mV 정확도를 제공합니다. 이렇게 높은 정확도와 정밀도로 인해 자동차 OEM은 EV 배터리 팩의 비용이나 용량을 늘리지 않고도 더 넓은 범위를 제공할 수 있습니다. 예상대로 온도 및 수명에 따른 드리프트, 공급 잡음, 기판 굴곡으로 인한 다이 스트레스 등 많은 시스템 및 환경 요인이 전압 측정의 부정확성에 영향을 미칩니다.
TI는 환경 영향을 줄이고 더 정밀한 전압 측정을 위해 단일 다이에 몇 가지 기술을 통합했습니다. 예:
BQ79718 및 BQ79731-Q1과 같은 애플리케이션별 IC는 단일 칩에서 시스템 레벨 문제를 해결하는 데 도움이 되어 시스템 설계자가 시장 출시 시간을 희생하지 않고 최고의 성능을 달성할 수 있습니다.