KOKY047 November 2023
고해상도 ADC는 전압 레퍼런스 잡음에 더 민감하며, 이는 데이터 변환 회로에 대한 직접 연결로 인해 전압 측정에 직접적인 영향을 미칩니다. 초저잡음 전압 레퍼런스는 고해상도 ADC가 최대 분해능의 잠재력에 도달하는 데 도움이 됩니다. REF70에는 고해상도 ADC와 같은 초저잡음 또는 AFE2256과 같은 멀티 채널 아날로그 프론트 엔드가 필요한 제품과 부착되는 초저 1/f 잡음이 있습니다. 전압 레퍼런스의 출력에 저역 필터를 추가하면 그림 8에서 보다시피 광대역 잡음이 감소하여 시스템 잡음이 낮아집니다.
저역 필터를 설계할 때는 출력 임피던스가 AC 성능을 저하시키지 않는지 확인하는 것이 중요합니다. 이는 저항기-커패시터 저역 필터에서 큰 직렬 저항이 출력 전류 변동으로 인한 부하 과도 현상에 영향을 줄 수 있습니다. 10Hz 미만의 저역 필터 대역폭 차단 주파수를 선택하여 광대역 잡음의 영향을 제한합니다.