KOKY048 November   2023

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   고전압이 필요한 이유
  5.   부품 혁신으로 광대역 갭 FET 성능 최적화
  6.   올바른 게이트 드라이버 선택
  7.   올바른 컨트롤러 선택
  8.   토폴로지 혁신을 통한 전력 밀도 극대화
  9.   시스템 수준의 혁신으로 최고의 효율성 목표 달성
  10.   EMI 과제 해결
  11.   결론
  12.   추가 리소스

부품 혁신으로 광대역 갭 FET 성능 최적화

SiC(실리콘 카바이드) MOSFET 또는 GaN(질화 갈륨) FET와 같은 광대역 갭 FET는 실리콘 MOSFET의 고효율 대안을 제공합니다. 광대역 갭 FET는 그림 1에서 볼 수 있는 실리콘 MOSFET과 동일한 전압 수준에서도 매우 낮거나 심지어 역복구 충전(Qrr)이 없으며, 온 저항이 더 낮습니다.

GUID-20231004-SS0I-4PXL-QW5R-XZ924ZHTQ5QC-low.jpg그림 1 이론적인 온 저항과 차단 전압.

또한 게이트 전하(Qg)와 출력 커패시턴스(Coss)를 비롯한 거의 다른 모든 기생은 실리콘 MOSFET에 비해 광대역 갭 FET에서 훨씬 낮기 때문에 스위칭 속도가 훨씬 빠릅니다. 슈퍼정션 실리콘 MOSFET의 회전율이 80V/ns 미만인 것에 비해 회전율이 150V/ns 이상입니다. 스위칭 속도가 빨라지면 전원 스위치가 켜지거나 꺼지는 데 걸리는 시간이 짧아지고 스위칭 손실이 줄어듭니다.