KOKY049 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   새로운 USB-C 애플리케이션을 위한 배터리 충전
  5.   휴대용 발전소의 충전 및 방전 최적화
  6.   태양광 애플리케이션을 위한 배터리 충전
  7.   배터리 충전기 애플리케이션 다양화
  8.   결론
  9.   참고 문헌

결론

충전식 배터리를 사용하는 대형 애플리케이션의 증가와 함께, 이제 다음과 같은 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.

  • USB PD EPR 표준에 대한 입력 전원을 지원합니다.
  • USB Type-C를 사용하여 다중 셀 배터리 애플리케이션의 충전 및 방전을 최적화합니다
  • 어디에서나 주문형 충전을 위한 태양광 호환성을 지원합니다.

동일한 USB Type-C 포트와 새로운 USB PD EPR을 사용할 수 있어 진공 청소기, 전기 자전거 및 파워 뱅크와 같은 더 큰 배터리 장치도 USB Type-C로 충전할 수 있습니다. 양방향 전력 흐름 충전기를 사용하면 동일한 USB Type-C 포트에서 배터리 팩 충전 및 방전이 가능합니다. 이 기능은 모든 배터리 팩을 파워 뱅크로 만들 수 있습니다. 마지막으로, 태양광 패널 입력과 MPPT를 사용할 수 있는 배터리 충전기는 소비자가 어디에서든 충전할 수 있는 애플리케이션을 지원합니다.

TPS25750 같은 TI PD 컨트롤러와 결합된 BQ25756은 다양한 충전식 배터리 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. BQ25756의 고급 MPPT 알고리즘은 전류 조명 수준에 따라 태양광 패널용 MPP를 찾아 태양광 충전 환경을 최적화하는 데 도움이 됩니다.