KOKY052A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
칩이 대기 모드에 있는 경우 전력 소비량은 부하를 구동하지 않을 때의 회로의 조용한 상태를 나타내는 낮은 정동작 전류(IQ)로 정의됩니다. 낮은 IQ는 배터리 관리 시스템(BMS) 모니터, BMS 충전기, 전압 통제기, DC/DC 컨버터와 같은 배터리 구동식 차량용 및 산업용 부품의 대기 작업의 길이를 확장합니다. 그러나 이러한 장치는 우선 순위가 높은 기능과 필수적인 기능 안전 기능을 유지하고, 활성 모드로 빠른 시스템을 시작할 수 있도록 대기 모드에서 특정 양의 IQ를 소비해야 합니다.
Vishnu Ravinuthula
Design Director
Battery Management Solutions
Contributors:
Siddharth Sundar
Business Lead
Battery Monitor Products
Vladislav Merenkov
Product Marketing Manager
Boost Converters and Controllers
Alan Lee
Product Marketing Manager
Battery Charger Products
Vinod Menezes
Senior Technologist
Voltage References and Supervisors
1 다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성 | 모든 장치 세대로 배터리 수명을 향상할 필요성이 증가함에 따라 IQ를 낮추어야 합니다. |
2 산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성 | 장치의 필수 기능이 필요할 때만 활성화된 전원 모드로 전환하고 회로 수준의 혁신을 활용하여 IQ를 줄입니다. |
3 전압 통제기에서 나노 IQ 달성 | 상시 가동 모니터링을 위해 배터리 수명을 연장하려면 나노-IQ가 필요하며, 동시에 신속한 고장 보고를 위해 낮은 지연 시간이 필요합니다. |
모든 장치 세대로 배터리 수명을 향상할 필요성이 증가함에 따라 저 IQ에 대한 요구 사항이 증가하고있습니다. 이러한 장치는 정상 모드, 절전/대기 모드 또는 종료 모드에서 작동하도록 구성할 수 있습니다. 일반 모드는 전원 애플리케이션의 미션 프로필 [1]에서 매우 작은 부분만 고려합니다. 이러한 유형의 제품은 대부분 대기 모드에 있습니다. 전원 공급 장치에서 유입되는 전류는 고속 통신 버스트가 발생하는 정상 모드에서 수 밀리암페어로, 절전 또는 대기 모드로 전환될 때 몇 나노암페어가 될 수 있습니다. 나노암페어 수준의 작동 모드는 전력을 절약하여 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
이 문서에서는 산업용 및 차량용 BMS 배터리 전압 모니터, 충전기, DC/DC 컨버터 및 전압 통제기와 같은 다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ를 달성하는 설계 메커니즘에 대해 설명합니다. 한 편으로, 더 긴 배터리 수명을 위해서는 나노-IQ가 필요합니다. 반면, 통합 회로(IC)는 시스템 시작과 같은 기능을 유지하기 위해 일정량의 IQ를 소비해야 합니다.