KOKY052A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
1 다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성 | 모든 장치 세대로 배터리 수명을 향상할 필요성이 증가함에 따라 IQ를 낮추어야 합니다. |
2 산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성 | 장치의 필수 기능이 필요할 때만 활성화된 전원 모드로 전환하고 회로 수준의 혁신을 활용하여 IQ를 줄입니다. |
3 전압 통제기에서 나노 IQ 달성 | 상시 가동 모니터링을 위해 배터리 수명을 연장하려면 나노-IQ가 필요하며, 동시에 신속한 고장 보고를 위해 낮은 지연 시간이 필요합니다. |