KOKY054 June 2024 DRV7308
작은 패키지 크기와 히트 싱크 제거 외에도 DRV7308은 모터 전류 감지를 위한 연산 증폭기, 전류 제한을 위한 3개의 비교기, 온도 센서와 보호 기능 제품군을 사용하면 IGBT 또는 MOSFET 기반 솔루션에 비해 인버터 보드 크기를 최대 55%까지 줄일 수 있습니다.
또한 크기 감소를 통해 인버터를 모터 가까이에 통합할 수 있습니다. 이는 팬, 블로어 및 펌프 같은 사용 사례에 유용하며, 인버터 보드에서 모터로 연결할 필요가 없습니다. 이 케이블을 제거하면 케이블 커패시턴스로 인한 스위칭 손실이 제거되고, 긴 케이블로 인한 전도 및 방사 EMI가 완화됩니다.