KOKY054 June 2024 DRV7308
GaN은 포화를 제거하기 위해 더 빠르고 안정적인 과전류 보호가 필요합니다. 통합 보호 기능은 기생 효과를 제거하고 수백 나노초 단위의 빠른 응답을 제공합니다. 인버터 및 모터는 과부하 상태 시 열 폭주를 제거하기 위해 과전류 보호 기능이 필요합니다.
230VAC 유선 모터 드라이브는 AC 라인의 전압 허용 오차에서 또는 능동 역률 보정 회로를 사용하여 최대 450VDC의 정류된 DC 버스 전압을 제공할 수 있습니다. 인버터는 450V의 작동 전압을 위해 설계해야 합니다. 일부 모터 드라이브는 모터에 의해 생성된 역기전력이 공급 전압을 초과하거나 유도 킥백이 있는 경우 짧은 기간 동안 더 높은 전압을 처리해야 합니다. 또한 인버터는 입력 라인 전압 서지나 빠른 전기적 과도 이벤트와 같은 과전압 시나리오 시 손상을 방지하기 위해 더 높은 오프 상태 차단 전압을 처리해야 할 수 있습니다.
DRV7308은 과전류 이벤트 중에 GaN FET를 보호하기 위해 드레인-소스 전압 보호 기능이 통합되어 설계되었습니다. 또한 650V 오프 상태 차단 전압 정격과 450V 작동 전압을 위해 설계된 사이클 단위 전류 제한을 위한 통합 과전류 비교기를 제공합니다. 다른 보호 기능은 부족 전압, 과전류 및 핀 대 핀 단락 등의 고장 시나리오를 모니터링합니다.