KOKY054 June 2024 DRV7308
설계자는 dv/dt가 모터 절연, 베어링 수명, EMI(전자기 간섭) 및 안정성에 어떤 영향을 주는지 고려해야 합니다.
DRV7308에는 위상 노드에서 dv/dt를 제어하는 일체형 프리 드라이버 회전율 제어 회로가 통합되어 있습니다. 5V/ns까지 회전율 설정을 제어하고 모터 권선 절연과 스위칭 손실 최적화 사이를 절충하여 회전율을 구성할 수 있습니다. DRV7308의 낮은 회전율 설정은 기존 IGBT에서 제공하는 범위를 다루며, 회전율이 높으면 스위칭 손실을 훨씬 더 낮은 값으로 유지할 수 있습니다.
그림 4 및 그림 5에서는 10V/ns의 회전율 설정과 2m 모터 케이블을 지원하며 300V의 1A 부하에서 DRV7308의 위상 노드 스위칭 전압을 보여줍니다. 기생이 낮고 드라이버 회전율 제어를 사용하는 GaN FET의 제로 역방향 복구는 깔끔한 전압 스위칭 파형을 달성하는 데 도움이 됩니다.