KOKY058A October   2024  – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   고전압 감지용 솔루션
  4.   집적 레지스터 장치
  5.   단일 종단 출력 장치
  6.   통합 절연 전압 감지 사용 사례
  7.   결론
  8.   추가 리소스

집적 레지스터 장치

갈바닉 절연 전압 센서 증폭기 및 모듈레이터로 구성된 AMC0380D04-Q1, AMC0381D10-Q1AMC0386M10-Q1 제품군은 고전압 저항 디바이더를 통합하여 전압을 ±1V 또는 0V~2V 레벨로 낮추기 위해 크고 비싼 외부 저항이 필요하지 않습니다. 독립형 고전압 저항은 전압을 스텝다운하고 시스템의 절연 등급을 유지하기 위해 최대 15개의 고전압 저항이 필요할 수 있으므로 PCB에서 많은 공간을 차지할 수 있습니다. 독립형 고전압 저항은 또한 측정 오류, 수명 드리프트 및 온도 드리프트의 중요한 원인이며, 라인 종료 보정이 필요합니다.

보드 공간을 절약하는 데 있어 AMC0380D04-Q1 ± 400VAC 입력 절연 증폭기인 AMC0381D10-Q1 1,000VDC 입력 절연 증폭기와 AMC0386M10-Q1 ±1,000VAC 입력 절연 변조기는 그림 2에서 보다시피 외부 고전압 저항이 필요하지 않아 시스템 수준 비용을 절감하고 솔루션 크기를 최대 50%까지 줄입니다.

 통합 레지스터 제품군의 통합 이점.그림 2 통합 레지스터 제품군의 통합 이점.

고 전압 저항기를 절연 전압 감지 장치에 통합하면 큰 저항 래더가 필요하지 않습니다. 또한 공장에서 AMC0380D04-Q1, AMC0381D10-Q1 및 AMC038610-Q1에 대한 내부 저항의 게인 오류를 보정하여 시스템 수준 보정이 필요하지 않게 되었으며, 이를 통해 제조 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

또한 이러한 장치는 정확도 향상을 통해 시스템 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 통합 디바이더는 개별 저항에 비해 매우 낮은 온도와 수명 드리프트를 특징으로 하여 1% 미만의 정확도로 전압 측정을 지원합니다.

통합 저항 장치에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 노트, 고전압 레지스터 절연 증폭기 및 모듈레이터를 사용한 향상된 정확도 및 성능을 참조하십시오.