NESA013C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商標
  4. 1典型 RS-485 網路與端接需求
  5. 2網路長度、資料速率和殘段
  6. 3適用於可切換終端和雙工切換的離散式設計
  7. 4用於雙工切換的離散式設計
  8. 5 THVD1424 與 THVD1454 彈性 RS-485
  9. 6附帶 THVD1424 的應用圖
  10. 7THVD1424 四節點測試的實驗結果
  11. 8結論
  12. 9修訂記錄

THVD1424 四節點測試的實驗結果

使用 50 英尺雙絞線電纜和四個連接的 THVD1424 板構建了一個四節點半雙工網路,如下所示。多點網路的理想拓撲是菊輪鍊,但此處建置的網路是附帶殘段的匯流排拓撲,用於顯示長殘段使訊號品質惡化的影響。

GUID-20221011-SS0I-KCMG-PXL6-MQSX9FHH2MNV-low.svg圖 7-1 利用 THVD1424 進行網路設定

每個節點都連接到 5 V,而所有節點間普遍都使用接地。節點 B 是使用函數產生器驅動,並在節點 A 上檢查匯流排波形。

情況 1:每個節點的電壓轉換率控制 (SLR) 針腳都連至接地,以檢查高速端接的影響。節點 B 以 2 Mbps 驅動

GUID-20221011-SS0I-W7JP-X4BP-G1XNFCPNPGQL-low.png圖 7-2 節點 A 和節點 D 未端接,訊號速率為 2 Mbps
GUID-20221011-SS0I-HPZC-T67C-CZWGVKLQRX0L-low.png圖 7-3 節點 A 和節點 D 已端接,訊號速率為 2 Mbps

情況 2:節點 B 以 10 Mbps 驅動

GUID-20221011-SS0I-3SPC-VZWR-SX9DG3TVXS0N-low.png圖 7-4 節點 A 和節點 D 未端接,訊號速率為 10 Mbps
GUID-20221011-SS0I-BN3W-KFQR-SNLLLVHTC6SS-low.png圖 7-5 節點 A 和節點 D 已端接,訊號速率為 10 Mbps

情況 3:節點 B 以 20 Mbps 驅動

GUID-20221011-SS0I-CZ66-LDNP-HRM8LWGRCTKS-low.png圖 7-6 節點 A 和節點 D 未端接,訊號速率為 20 Mbps
GUID-20221011-SS0I-MKGQ-WDBD-QNKVBKC4LDTM-low.png圖 7-7 節點 A 和節點 D 已端接,訊號速率為 20 Mbps

情況 4:所有節點的 SLR 針腳均爲高電平,節點 B 的驅動速度爲 500 kbps。

GUID-20221011-SS0I-S3RB-ZBWD-V0TJW9KF2CFP-low.png圖 7-8 節點 A 和節點 D 未端接,訊號速率為 500 kbps
GUID-20221011-SS0I-GXVN-TTD0-JWC5XTNQH36K-low.png圖 7-9 節點 A 和節點 D 已端接,訊號速率為 500 kbps

如上面的波形所示,在網路兩端的端接可以透過減少反射來顯著改善匯流排波形。即使 500 kbps 的速度慢許多,在低速和在這個距離時,端接便可選用,端接仍可改善匯流排波形。

請注意:端接匯流排波形的波幅較小,這是因爲卸載的驅動器差動輸出擺動更接近電源,因此大於負載的驅動器輸出。另外,殘段長度有意保持在這些轉換時間內實際網路中所遇到的長度 (對於 20 Mbps 模式下設定的驅動器通常爲 10 ns)。另一個注意事項是,20 Mbps 訊號速率的 50 英呎網路長度效率會因纜線的 AC 損失而稍微變差,因此即使在端接條件下也不理想。