前面章節中描述的所有問題,均具有一個簡單的解決方案:THVD1424 和 THVD1454。
德州儀器推出了業界首款真正靈活的 RS-485 收發器。此系列具有兩種獨特的裝置:
- THVD1424 具有晶片內建 120-Ω 可切換終端,涵蓋驅動器與接收器匯流排針腳、針腳控制的雙工切換與轉換率控制,可為所有類型的網路及所有節點位置啟用通用裝置。此裝置可透過配置針腳 H/F,使用於半雙工或全雙工 RS-485 網路。裝置配備電壓轉換率控制接腳 SLR,可用於將裝置設定為最大 20-Mbps 模式或限制電壓轉換率的 500-kbps 模式。終端電阻器透過 TERM_TX 和 TERM_RX 兩個接腳來控制。由於存在支援 1.65 V 至 5.5 V 的獨立 VIO 針腳,因此本裝置也能與低電壓微控制器連接。匯流排供應電壓 VCC 可不受 VIO 影響,並支援 3 至 5.5 V。所有功能皆以極小的熱效率封裝 16-VQFN 來進行封裝 (3-mm x 3-mm)
- 相較於 THVD1424,THVD1454 具有一個子集的功能。THVD1454 採用節省空間的 10-VSON 封裝 (3-mm×3-mm),僅針對半雙工網路設計。此裝置也具備晶片內建 120-Ω 可切換終端,橫跨匯流排接腳和電壓轉換率控制。此裝置為正在尋求與同等競爭解決方案針腳相容的客戶,提供卓越的替代方案。
提供的其他獨特功能包括:
這兩種裝置提供的其他獨特功能包括:
- 匯流排針腳間的終端電阻可跨匯流排針腳啟用或停用,不受驅動器或接收器啟用/停用狀態影響。
- 端接受電源電壓 3 至 5.5 V、共模電壓 -7 V 至 12 V以及溫度 -40°C 至 125°C 的嚴格調節。
- 裝置可在 3.3 V 或 5 V 匯流排供電下運作。
- 匯流排針腳提供 1/8 單位負載,支援匯流排上 256 個節點。
- 匯流排開路、短路或閒置條件適用的自動防故障接收器。
- 匯流排針腳上的等級 4 IEC 61000-4-2 ESD 防護:±8 kV 觸點放電/±15 kV 空氣放電。
- 適用於低速模式的接收器路徑中的突波濾波器,可濾除快速雜訊脈衝。
- 廣泛的工業溫度範圍:-40°C 至 125°C。
- 整合式防護如匯流排短路電流限制、過熱自動關機,以及供電欠電壓。