本應用將簡單說明單端主要電感轉換器 (SEPIC) 和 Zeta 轉換器。兩種拓撲在最高 25 W 的功率範圍中,都可成為符合成本效益的降壓升壓轉換器替代方案。
SEPIC 拓撲可將輸入電壓升壓及降壓。當開關 Q1 未導通時,能量會從輸入轉移到輸出端。圖 1 說明非同步 SEPIC 的電路圖。
方程式 1 將連續傳導模式 (CCM) 下的工作週期計算為:
方程式 2 將最大金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 應力計為:
方程式 3 最大二極體應力為:
其中
電感器電容器 (LC) 濾波器 L1 與 Ci 會指向 SEPIC 的輸入。此會因連續電流造成輸入處漣波變小。輸出處則因有脈衝輸出電流,因此漣波較大。
非同步 SEPIC 的成本低於降壓升壓拓撲,因為只需要一個閘極驅動器 (與雙開關降壓升壓轉換器需要兩個相比),且只需要兩個半導體元件 (而非四個)。降壓升壓拓撲中 SEPIC 的另一個優點是當兩個轉換器因 SEPIC 的連續輸入電流而以降壓模式運作時,會產生較佳的電磁干擾 (EMI) 行為。
您可使用升壓控制器輕鬆建立 SEPIC,因為 MOSFET Q1 需在低側驅動。
右半平面零 (RHPZ) 是 SEPIC 可實現調節頻寬的限制因素。最大頻寬約為 RHPZ 頻率的五分之一。方程式 4 可計算 SEPIC 轉換函數的單 RHPZ 頻率估計值:
求解 方程式 5 中的 s 可再得到一個或兩個以上 RHPZ:
其中
圖 2 到 圖 11 說明非同步 SEPIC 中 FET Q1、電感器 L1、耦合電容器 C1、二極體 D1 和電感器 L2 在 CCM 下的電壓和電流波形。
Zeta 拓撲可將輸入電壓升壓及降壓。當開關 Q1 導通時,能量會從輸入轉移到輸出端。圖 12 說明非同步 Zeta 轉換器的電路圖。
方程式 6 將 CCM 下的工作週期計算為:
方程式 7 將最大 MOSFET 應力計算為:
方程式 8 最大二極體應力為:
其中
Zeta 轉換器中的 LC 濾波器 L2 與 Co 會指向輸出。因此,輸入漣波會比輸入漣波小、因為輸出電流為連續且輸入電流為脈衝。我們建議可將 Zeta 拓撲運用在 SEPIC 或降壓升壓轉換器因輸出漣波過高而無法適用的敏感負載上。Zeta 拓撲在降壓升壓轉換器成本和元件數量上的優點與 SEPIC 相同。
使用降壓控制器或轉換器即可打造 Zeta 轉換器,其中需要 P 通道 MOSFET 或高側 MOSFET 驅動器。
Zeta 轉換器沒有 RHPZ,因爲控制器可以立即對輸出的變化作出反應。因此在使用較少輸出電容的情況下,使用 Zeta 換器的頻寬可比使用 SEPIC 或降壓升壓轉換器來得高。
圖 13 到 圖 22 說明非同步 Zeta 轉換器中 FET Q1、電感器 L1、耦合電容器 C1、二極體 D1 和電感器 L2 在 CCM 下的電壓和電流波形。
在兩種拓撲中,以耦合電感器取代兩個獨立電感器有兩個優點。第一個優點是因為耦合繞組的漣波消除,所以類似電流漣波 (相較於雙電感器設計) 只需要一半電感。第二個優點是轉換函數中由兩個電感器和耦合電容器所引起的共振可被移除。如有需要,可透過電阻器電容器 (RC) 網路並聯耦合電容器 C1 來抑制此共振。
使用耦合電感器的其中一個缺點,是兩個電感器必須使用相同電感值。另一個限制通常是其額定電流。有時高輸出電流應用需要單一電感器。
您可將兩種拓撲配置成具同步整流的轉換器。但如果使用此方法,則必須將高側閘極驅動器訊號 AC 耦合,因為許多控制器都需要將連接至切換節點。兩種拓撲各有兩個切換節點,因此請注意避免在切換接腳發生違反負電壓額定值的情況。12V@5A 同步 SEPIC 轉換器參考設計與 具兩雙電感器的 40W 同步 Zeta 轉換器參考設計是具備同步 SEPIC 和同步 Zeta 轉換器的兩個範例。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司