本應用簡介將說明低功率隔離式拓撲的重要元件:返馳轉換器。此拓撲的最大可實現輸出功率通常在 100 W 範圍內。若輸出功率高於此等級,使用正向拓撲將可提供較好效率。這些拓撲是本系列下個章節主題。
返馳拓撲可將輸入電壓升壓和降壓,產生可為正或負的隔離式輸出電壓。當開關 Q1 導通時,能量會儲存在耦合電感器的氣隙中,通常稱為返馳變壓器。當開關 Q1 停止導通,能量則會傳送到輸出端。圖 1 是非同步返馳轉換器的電路圖。
方程式 1 計算連續傳導模式 (CCM) 下的工作週期計算。
方程式 2 計算最大金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 應力。
其中
耦合電感器的非完美耦合會因儲存在洩漏電感中的能量過多,造成額外電壓突波。因此請為 Q1 選擇含合理裕度的額定電壓。箝位電路通常可減少電壓突波,並需消耗過多能源。一般會讓過衝達反射電壓的 50%,以提供儲存能源的適當整流至輸出端。
方程式 3 可算出最大二極體應力。
其中
由於轉換器將能量傳送至二次側的方式,因此返馳轉換器兩端都有脈衝電流。此將導致轉換器兩端出現相當高的電壓漣波。為了符合電磁相容性,可能需要進行額外輸入濾波。如果轉換器需要供應非常敏感的負載,輸出端的第二級濾波器可幫助抑制輸出電壓漣波。
運用升壓或通用脈衝寬度調變控制器即可建立返馳轉換,因為轉換器只需要低側閘極驅動器。若為低輸出功率,升壓轉換器積體電路 (IC) (搭載整合式 MOSFET) 為可行選項。
就動態行為而言,隔離式回饋路徑和右半平面零 (RHPZ) 中的光耦合器是返馳轉換器可實現調節頻寬的主要限制因素。如果回饋路徑中沒有光耦合器,或是頻寬大於 RHPZ 頻率,可達的最大頻寬將約是 RHPZ 頻率的五分之一。但大多數設計皆偏向選擇 RHPZ 頻率的十分之一,以提供足夠的相位與增益裕度。方程式 4 可計算返馳轉換器傳輸功能的單 RHPZ 頻率。
其中
圖 2 到 圖 7 顯示非同步返馳轉換器中 FET Q1、主要電感器 Np 和二極體 D1 在 CCM 下的電壓和電流波形。
低功耗或低輸出電流返馳轉換器通常設計成在非連續導通模式 (DCM) 下運作,以將變壓器尺寸、重量和成本降到最低。此方法的另一個優點是 RHPZ 頻率會移至大於 100 kHz 的區域,可提供比在 CCM 下更高的調節頻寬。
方程式 5 計算 DCM 下的工作週期。
其中
圖 8 到 圖 13 顯示非同步返馳轉換器中 FET Q1、主要電感器 Np 和二極體 D1 在 DCM 下的電壓和電流波形。
視應用而定,共有兩種不同選項可將隔離式輸出電壓回饋至一次側的控制器:
在耦合電感器中增加額外二次繞組,則可利用返馳產生多重隔離輸出。但如果這些多重輸出也彼此隔離,則只有其中一個輸出能夠被適當調節。多數設計皆偏向選擇具最高電流等級的繞組,以達到令人滿意的調節結果。
我們建議在負載電流超過 2 A 時使用同步整流,特別是當需要很高效率或需避免外部散熱器時。同步整流器可由一次側控制,也可採用自我驅動概念,後者通常是較符合成本效益的選擇。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司