此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
為了打造更小的數位接收器,航太與國防產業正著手採用現代直接射頻 (RF) 取樣類比轉數位轉換器 (ADC)。這類 ADC 可免除 RF 混合階段,且更靠近天線,不但可簡化數位接收器設計,同時也可節省成本並縮減印刷電路板 (PCB) 面積。
其中一項關鍵 (且常遭到誤解) 的參數是 ADC 雜訊指數,其設定了 RF 增益量,以偵測極小的訊號。本文說明如何計算 RF 取樣 ADC 的雜訊指數,並說明 ADC 雜訊指數如何影響 RF 訊號鏈設計。
數位接收器在兩種不同的情境下工作,如圖 1 中所示。在阻斷情況下,存在干擾或干擾器,接收器必須以較低的 RF 增益運作,才能避免使 ADC 飽和。在此配置中,ADC 被干擾因素驅動至接近全刻度,因此,ADC 的大訊噪比 (SNR) 決定了可以偵測到多弱的訊號。還有其他降級機制,例如相位雜訊及無雜散動態範圍。
在第二個情境中,不存在干擾。偵測最弱訊號完全取決於接收器固有的本底雜訊,這種情況通常以接收器靈敏度來衡量。雜訊指數可測量接收器訊號鏈中元件所造成的 SNR 劣化情形。
ADC 的雜訊指數通常是接收器最弱的環節 (約為 25 至 30dB),而低雜訊放大器 (LNA) 的雜訊指數則低至 <1dB。然而,可以透過使用 LNA 向類比 RF 前端 (靠近天線) 增加增益來改善 ADC 雜訊指數。1dB 接收器系統雜訊指數與 2dB 接收器系統雜訊指數間的差異約為 20%。這種差異意味着具有 1dB 雜訊指數的接收器可以偵測到振幅弱大約 20% 的訊號。在軟體定義無線電 (SDR) 中,這意味著無線電輸出功率降低,從而可以延長電池壽命,而在雷達中,這意味著可以覆蓋更遠的距離。
SDR 或數位雷達中的現代接收器設計使用直接射頻取樣 ADC 來縮小尺寸、減輕重量和降低功率。此架構無需 RF 降頻轉換混合級,從而簡化了接收器設計。ADC 雜訊指數越好,所需的增益就越少,從而節省了更多成本。此外,使用較少的額外 RF 增益意味著當存在干擾時,需要降低的增益較少,而接收器的動態範圍則更高。
您可以使用 Friis 方程式來計算接收器系統的雜訊指數。假設一個配備兩個放大器和一個 ADC 的簡化理想接收器 (如圖 2 中所示),方程式 1 計算串接系統的雜訊指數如下:
其中 Fx 是雜訊因數,而 Gx 則是功率增益。
以分貝為單位的系統雜訊指數為:
要強調的重點有兩個:系統雜訊指數主要由第一個元件的雜訊指數 F1 主導,只要增益 G1 和 G2 夠大,ADC 雜訊指數 F3 可以忽略不計。
在具有兩個串接 LNA 的系統中比較雜訊指數為 20dB 和 25dB 的兩種不同 ADC,結果顯示系統雜訊指數存在巨大差異 (請參閱表 1)。
LNA1 | LNA2 | ADC1 | ADC2 | |
---|---|---|---|---|
雜訊指數 | 1 dB | 3 dB | 20 dB | 25 dB |
增益 | 12 dB | 15 dB | 0 dB | 0 dB |
最終產生的系統雜訊指數 | 1.8 dB | 2.9 dB |
要使 ADC2 欄中列出的系統 (雜訊指數相差 5dB) 達到低於 2dB 的系統雜訊指數,需要使用第三個 LNA (雜訊指數 = 3dB) 額外增加 10dB 增益,如表 2 所示。
表 2 重點介紹了 ADC 雜訊指數對整個系統雜訊指數的影響。增加第三個 LNA 會增加成本、電路板面積 (搭配的元件、佈線和電源) 和系統功耗,並進一步降低全刻度的餘量。
LNA1 | LNA2 | LNA3 | ADC2 | |
---|---|---|---|---|
雜訊指數 | 1 dB | 3 dB | 3 dB | 25 dB |
增益 | 12 dB | 15 dB | 10 dB | 0 dB |
最終產生的系統雜訊指數 | 1.4 dB |
假設目標接收器靈敏度為 -172dBm,或非常微弱的訊號,只比絕對本底雜訊高出 2dB (-174dBm + 2dB = -172dBm),則此接收器所需的雜訊指數應大於 2dB。以上述 ADC1 為例 (雜訊指數為 20dB,如表 1 中所列),串接系統雜訊指數為 1.8dB。
如圖 3 和表 3 所示,增益爲 12dB 的 LNA1 將輸入訊號和雜訊提高了 12dB,同時將雜訊指數降低 1dB (雜訊指數LNA1 = 1dB)。LNA2 將訊號和雜訊提高了 15dB。儘管 LNA2 具有較高的固有雜訊 圖 3 dB,但由於 LNA1 的增益為 12dB,其影響降低到僅 0.2dB。
最後,ADC1 的雜訊貢獻 (雜訊指數 = 20dB) 降至僅 0.6dB,因為兩個 LNA 的增益一共降低了 27dB。因此,最終您會得到 1.8dB 的系統雜訊指數,這會留下約 0.2dB 的餘量來偵測微弱的輸入訊號。
LNA1 | LNA2 | ADC | |
---|---|---|---|
雜訊指數 (dB) | 1 | 3 | 20 |
增益 (dB) | 12 | 15 | 0 |
雜訊功率 (線性) 10^(雜訊指數/10) |
1.26 101/10 |
2 103/10 |
100 10100/10 |
功率增益 (線性) 10^(增益/10) |
15.85 1012/10 |
31.62 1015/10 |
1 100/10 |
僅 LNA1 的雜訊指數 (dB) | 1 | – | – |
僅 LNA1 + LNA2 的雜訊指數 (dB) | 1.2 10log[1.26+(2-1)/15.85] |
– | |
LNA1 + LNA2 + ADC 的雜訊指數 (dB) | 1.8 10log[1.26 + (2-1)/15.85 + (100-1)/15.85/31.62] |
||
對系統雜訊指數的額外影響 (dB) | 1 | 0.2 | 0.6 |
高速資料轉換器很少會在裝置專屬產品規格表中列出雜訊指數。ADC 的雜訊指數可以使用 ADC32RF54 RF 取樣 ADC 的共用產品規格表參數 (請參閱 表 4) 使用 方程式 3 來計算。
參數 | 說明 | ADC32RF54 (1 倍 AVG) |
ADC32RF54 (2 倍 AVG) |
---|---|---|---|
V | 輸入全刻度電壓峰值至峰值 (Vpp) | 1.1 | 1.35 |
RIN | 輸入終端阻抗 (Ω) | 100 Ω | |
FS | ADC 取樣率 | 2.6 GSPS | |
SNR | 小輸入訊號的 ADC SNR (dBFS),通常為 -20dBFS | 64.4 | 67.1 |
ADC Noise figure (dB) = PSIG,dBm + 174 dBm – SNR (dBFS) – bandwidth (Hz)
對於 ADC32RF54,雜訊指數計算結果為:
雜訊指數 (1 倍 AVG) = 20.3dB
10log[(1.1/2/sqrt(2))2/100 x 1000] +174 – 64.4 – 10log[2.6e9/2]
雜訊指數 (2 倍 AVG) = 19.3dB
10log[(1.35/2/sqrt(2))2/100 x 1000] +174 – 67.1 – 10log[2.6e9/2]