NEST025 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2DCS-Control 拓撲技術概覽
  4. 3固定頻率 DCS-Control 拓撲概覽
  5. 4切換頻率變化
  6. 5低漣波省電模式
  7. 6堆疊 (並聯) 以實現更高 (或更低) 負載電流
  8. 7結論
  9. 8參考

結論

固定頻率 DCS-Control 具備快速瞬態回應及可堆疊性,可滿足最新處理器的嚴苛負載瞬態及輸出電流需求,同時具備固定頻率操作與同步化功能,非常適合對雜訊敏感的應用。汽車 ADAS 與資訊娛樂系統、光學模組、工業測試及量測、醫療、航太與國防應用,全部都具備領先優勢。可調式外部控制迴路補償支援具最小輸出電容的快速瞬態回應,可縮小電源供應器系統尺寸並降低成本。