NEST025 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2DCS-Control 拓撲技術概覽
  4. 3固定頻率 DCS-Control 拓撲概覽
  5. 4切換頻率變化
  6. 5低漣波省電模式
  7. 6堆疊 (並聯) 以實現更高 (或更低) 負載電流
  8. 7結論
  9. 8參考

堆疊 (並聯) 以實現更高 (或更低) 負載電流

從一方面來看,處理器核心在每次連續產生處理器時,通常需要較高的電流。但在另一方面,某些應用可能無法使用指定處理器的所有功能,或是在同一處理器系列中使用功能較弱的處理器,因而導致電流需求降低。向上和向下調整電源供應器的電流能力需要堆疊式 (可並聯) 解決方案,在該解決方案中可隨電流需求改變新增或移除其他電源供應相位。

固定頻率 DCS-Control 裝置支援堆疊。雖然各裝置系列的專屬實作詳細資訊稍有不同,但具備包括分流、相位交叉和介面精簡等特性。

分流可透過 COMP 接腳實現。由於 COMP 接腳基本上是小型訊號操作點,因此在所有堆疊裝置之間分享用此接腳的訊號,因此固定頻率 DCS-Control 通常可實現高於 10% 分流準確度。

相位交叉可透過專用 SYNC_OUT 接腳完成,該接腳連接堆疊之下一個裝置的 MODE/SYNC 輸入接腳。SYNC_OUT 會自動相移換以提供漣波消除。透過這種簡單的菊鍊,堆疊中的所有裝置都能以相較於單相設計的相同頻率及更低的漣波運作。您可堆疊大量轉換器並獲得非常好的相位平衡,而不需指定堆疊中的裝置數量。

透過 I2C 介接堆疊時,通訊只會發生在主要裝置 (而非堆疊中的每部裝置) 以調整輸出電壓、變更操作模式,或讀回故障暫存器。與單一裝置介接可藉由減少讀取與寫入的數量及需要路由的 PCB 訊號數量,大幅簡化通訊開銷項目和 PCB 路由佈線。