NEST026 February 2024 AMC131M03
EMC 是指電氣系統在有 EMI 的情況下在其預定環境中正常工作的能力,並且不會成爲超出相關標準 [1] 規定限制的電磁環境干擾源。
EMI 可以輻射或傳導。輻射干擾以無線電波的形式傳輸,也稱爲 RF 干擾。傳導式干擾來自於傳輸訊號與電源之纜線電流所產生的磁場。
本文的重點是儘量減少輻射排放。在印刷電路板 (PCB) 或安裝在 PCB 上的積體電路 (IC) 內部,部分輻射排放的主要來源包括:
圖 2 說明 TI 的 AMC131M03 電氣隔離類比轉數位轉換器 (ADC) [8] 以及因內部架構和 PCB 連接而產生的主要輻射排放源。ADC 用於三相能源計量應用,且 圖 2 顯示單相 (相位 A) 的電路。訊號鏈設計用於擷取電壓和電流測量值以進行能量監測 [8]。ADC 通道 0 使用分流電阻測量相位電流,通道 1 透過電阻分壓器 [8] 測量相位電壓。最相關的排放源是內部切換 DC/DC 轉換器 (a 在 圖 1 中),會在高壓側 [8] 中產生隔離電源。輻射排放的第二高源是數位字隔離 (b 在 圖 2中),因爲是透過堆疊式電容器屏障 [8]、[9] 使用高頻開/關鍵控傳輸進行實作。此外,時脈訊號在寬頻率範圍內發射輻射,例如 ADC 調變器時鐘 CLKIN (c 在 圖 2 中) 以及 ADC 和微控制器 (d 在圖 2 中) 之間的數位通訊介面。