John Dorosa
半橋式串聯諧振轉換器可爲超過 100W 的轉換器實現高效率和高功率密度。最常見的諧振拓撲結構 (圖 1) 是一個由串聯磁化電感器、諧振電感器和電容器組成的諧振電路 (縮寫爲 LLC)。參數值的選擇會決定諧振電路增益曲線的形狀,進而影響諧振轉換器在系統中的表現。
一旦您確定好一組參數並已選擇元件,請務必在向電路施加能量之前確認增益曲線。在本用電訣竅中,我將說明測量諧振電路增益曲線的技術及如何解讀結果,並會提供範例來呈現此技術的優點與限制。
頻率響應分析儀向任何電路注入小型 AC 訊號,然後測量系統中兩點之間的電壓,以判讀已確定頻率範圍內的訊號增益和相位延遲。此設備最常用於測試控制迴路,但各位也可利用頻率響應分析儀來測量 LLC 轉換器功率級增益。圖 2 顯示了這種測量的接線圖。
半橋式 LLC 具有一對諧振電容器,其中一個連接至輸入電壓,另一個則連接至主要接地。若要在此電路中執行測試,諧振電容器必須彼此並聯,並與主要繞組串聯。分析儀的注入訊號與通道 1 測量會透過一次側元件,從半橋的切換節點連接至諧振電容器的另一端。分析儀的二次通道 (通道 2) 透過二次繞組連接,並加入電阻以模擬負載條件。掃描注入的 AC 訊號頻率後,您可以藉由顯示通道 2 電壓幅度除以通道 1 電壓來繪製功率級增益。圖 3 顯示了測試結果範例。
您可以根據變壓器匝比和功率級一次側及二次側的開關與繞組配置,將功率級增益轉換為電壓增益。半橋式 LLC 功率級通常顯示為中心分接二次繞組和兩個輸出整流器。在此範例中,輸出電壓約為諧振電路於運作頻率下的輸入電壓、匝比與增益的乘積。圖 4 中繪製的其他二次配置選項,可讓諧振電路轉換為更高的輸出電壓。請注意,如果一次側配置了全橋,則需要將這些比率乘以兩倍。
此技術的優點是可直接在 PCB 上進行測量,並在測試結果中考慮功率級寄生元件。TI E2E ™ 設計支援論壇文章「爲什麼您的 LLC 諧振轉換器頻率會偏離」使用替代模型來解釋變壓器結構如何在電路中引入其他電感 (圖 5)。您可將這些固有寄生元件作為設計主軸,或將其整合至您的設計中。舉例來說,您可將洩漏電感作為諧振電感器,這樣便可從設計中移除實體元件來節省成本並提升效率。透過這個快速測試,可以使用此方法簡化諧振電路設計的最佳化過程。
在二次側使用同步整流器,可進一步提升 LLC 轉換器效率。這麼做會降低傳導損耗,傳導損耗往往主導了元件的總損耗特性;不過,MOSFET 的選擇會改變增益曲線的形狀。低電阻 MOSFET 的輸出電容較大。變壓器匝比可以放大此電容,在某些情況下可能會造成問題。如我先前所提,測試電路中的增益曲線有助於計算整個功率級的其他寄生元件。圖 6 重點呈現了初始諧振電路設計中,可能未注意到的 MOSFET 輸出電容所造成的影響。
但是,使用頻率響應分析儀無法將所有設計寄生元件納入考量。例如,測量結果不會顯示彼此耦合不良的二次繞組對中心分接頭結構的影響。一次繞組和二次繞組之間的鬆散耦合將形成洩漏電感,這在 LLC 設計中有一定的好處。不過二次繞組彼此耦合不良將會降低功率級的性能。在 AC 分析中不可能觀察到這種情況的影響,但在監測二次繞組電壓時會很明顯。
例如,圖 7 中的設計具有正確的增益曲線。不過,觀察二次繞組的電壓時會發現,位準一開始時較高,然後降至低於輸出電壓的位準。在理想情況下,這些電壓波形應看起來更像方波。鬆散耦合還會在二次整流器的關閉邊緣產生大洩漏突波。隨著負載的增加,二次側彼此鬆散耦合的扭曲效應變得更加明顯,並限制可能的輸出電源。
即使重新配置此變壓器設計使二次繞組更好地耦合,產生的諧振電感和磁化電感仍保持不變。正如預期,增益曲線測量無肉眼可察覺的差異。但 圖 8 中的切換波形描繪出新設計的顯著改善。
重新配置二次繞組後,切換波形看起來更接近預期;波形更趨於方形,阻斷電壓等於輸出電壓。關閉邊緣的洩漏突波也得到消除。
兩種變壓器設計實際上相同,不需額外元件,不過這些變化對整體效率產生了很大的影響。
設計諧振轉換器時,請驗證諧振電路的增益曲線來開始評估。雖然無法偵測所有故障,但您仍能夠深入了解可達到的增益,以及預期的運作頻率範圍。