Josh Mandelcorn
大多數車內電子設備需要能夠在高達 85°C 的溫度下運作,而無需強制氣冷。產品認證要求證明即使在最高環境溫度下,電路板上的元件或走線都不會變得過熱。現有的高溫測試方法使用熱電偶,這可能很耗時,而且會錯過潛在的熱點。熱源攝影機能夠發現這些遺漏的點,且已成爲室溫測試的最佳做法。室溫測試會錯過只有在高溫環境下才會顯現的加熱效應。
但是,不建議將熱源攝影機插入 85°C 熱室內,因為大多數此類熱源攝影機無法承受 70°C 以上的溫度而不損壞。將熱源攝影機指向熱室的玻璃前部也不管用,因為玻璃板會扭曲目標設備的熱影像。
我提出的解決方案是在門打開的對流熱室中測試電子設備,但用紙板和膠帶覆蓋前部,只為熱源攝影機的前部留下一個小開口,以獲得良好、乾淨的熱影像。熱電偶將放置在熱室內非常靠近被測電路板的位置,以驗證是否已達到 85°C 的環境溫度。熱源攝影機的小開口不應形成阻礙,且應允許攝影機從熱室外拍攝實際影像。
我找到了一個舊的熱室,下面只有加熱線圈,沒有風扇,僅依靠對流氣流進行熱傳輸 (圖 1)。此外,這個烤箱沒有會在前門打開時關閉線圈的聯鎖裝置。使用較新的烤箱、拔掉風扇並解除聯鎖是另一種可能的做法,但不建議這樣做,因為製造商的保固將失效。
在受測電路板的左側是來自外部實驗室電源的 14V 輸入電源線,代表汽車電池。電路板右側是與腔室內電阻器的負載連接,用於以 22A 負載 920mV 輸出,代表應用負載。可以看到熱電偶和輸出電壓感測的三條監控線 (正極和負極);他們使用萬用電表監控溫度 (Tektronix TX3) 和輸出電壓 (Fluke 87 III)。
Blue M DV-12A (「自然對流烤箱」) 熱室的前開口為 12 x 12 英吋 (深 12.5 英)),在測試期間用擋板 (來自 圖 1) 覆蓋。類似的烤箱很容易取得,價格落在數百美元的範圍內。擋板上的方孔可讓外部熱源攝影機 (Flir E75) 對焦在受測電路板上最熱的區域。
電路板採用 14V 電源供電,測試期間電流幾乎為 2A,並且擋板蓋放置在熱室開口上方。開啟熱室線圈,並將熱電偶上的設定調整為目標溫度 85-87°C。整個執行過程大約 30 分鐘,拍攝了三張熱像,間隔為 5 分鐘,以驗證是否確實達到熱穩定。此外,還監測了實驗室電源的輸入電流,以驗證這種穩定性。正如預期,由於轉換器的傳導損耗隨著溫度的升高而增加,電流消耗增加了約 1%。圖 2 顯示了最終的熱影像。
在整個執行過程中,監測的輸出電壓保持在 919mV。熱電偶讀數在 85°C 到 88°C 之間變化,因為熱室線圈在執行的最後 15 至 20 分鐘內頻繁開關。在九分鐘內重複出現具有相同最高溫度的熱影像證明了已達到熱穩定。
爲了驗證環境溫度監控,執行時使用了兩個熱電偶監控環境溫度;一個如圖 2 所示,另一個略低於電路板。兩個監控器的讀數相差在 1°C 以內。為了進行額外驗證,在最熱的 FET 上黏貼一個熱電偶並重新執行,其最高溫度比熱源攝影機獲得的溫度低 4-5°C。這也表明熱源攝影機能夠捕捉到熱電偶遺漏的熱點。
總體而言,這展示了一種以適度的成本增加 (假設目前有可用的熱源攝影機) 對汽車應用進行高環境熱驗證的更徹底的方法。此方法能夠找出早期方法遺漏的熱失控情況。即使需要購買二手對流烤箱,無需黏合多個熱電偶所省下的費用很快就能打平成本。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司