NEST056 September 2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C
數據中心伺服器電源供應裝置斷電會導致娛樂、金融交易甚至到家庭保全系統等一切全部停擺。開放式運算項目 (OCP) [1] 的 V2 供電架規範等規定強調了使用穩健 AC 壓降控制演算法來減少伺服器停機時間的必要性。此外,由於使用傳統的連續導通模式 [2-8] 控制,因此需要使用符合數據中心成本效益的解決方案,以在輕負載下以峰值效率改善功率因數校正 (PFC),同時縮減被動元件,也變得越來越困難。
為解決這個問題,TI 開發出氮化鎵 (GaN) 高密度設計,採用雙相整合式三角電流模式 (iTCM) PFC (圖 1) [9]。在高頻下運作的低值電感器可達到此設計的高效率 (>99%) 和功率密度 (120W/in3)。這種小型電感器在 AC 壓降復原方面存在獨特的問題,因為僅僅幾微秒的開關開啟時間就可能產生超過 70A 的開關電流。此外,任何時間上的延遲都會造成顯著逆電流,加重阻礙 PFC 復原。若要將電流位準維持在安全幅度並防止逆電流,就需要開發出 AC 壓降和復原問題的新解決方案。本文討論的解決方案具有實驗室驗證資料,這些資料是根據變頻、ZVS、5kW、GaN 式、雙相圖騰柱 PFC 參考設計 [10] 而得,且 表 1 列出主要元件和系統規格。
參數 | 值 |
---|---|
AC 輸入 | 90 V-264 V |
線路頻率 | 50-60 Hz |
DC 輸出 | 400 V |
最高功率 | 5 kW |
全負載下的保持時間 | 20 ms |
Lg,低頻電感器 | 140 µH |
Lb,高頻電感器 | 14 µH |
Cb,高頻阻隔電容器 | 1.5 µF |
總諧波失真 (THD) | OCP v3 |
電磁干擾 (EMI) | 歐洲標準 (EN) 55022 A 類 |
運作頻率 | 變數,75 kHz-1.2 MHz |
微控制器 | TMS320F280049C [11] |
高頻 GaN 場效應電晶體 (FET) (S11、S12、S22、S21) | LMG3526R030 [12] |
低頻矽晶 FET (S3、S4) | IPT60R022S7XTMA1 |
尺寸 | 38 mm ´ 65 mm ´ 263 mm |
功率密度 | 120 W/in3 |
此拓撲結構使用兩個相位,相位差 180°,並具有一個單一 DC 阻隔電容器 Cb,利用兩相位架構提供的漣波電流消除,並降低 Cb 中的均方根 (RMS) 電流應力。Lb1 和 Lb2 的尺寸適合處理 TCM 運作所需的高頻 AC 漣波電流,消除 TCM 所用電感器需要的 DC 偏壓負擔,如 [5] 中所定義。在存在零電壓切換 (ZVS) 所需的高通量擺幅時,使用 Lb1 和 Lb2 的鐵氧體磁芯有助於確保低損耗。Lg1 和 Lg2 的值大於 Lb1 和 Lb2 (約大 10 倍),這可防止大部分高頻率電流流入輸入來源,進而改善 EMI。此外,Lg1 和 Lg2 中的漣波電流減少,即可使用低成本的核心材料。圖 1 同時說明電感器和開關節點的漣波電流包絡。
我要介紹的第一個難題是,當 AC 輸入電壓消失時會產生逆電流。由於圖騰柱 PFC 拓撲結構的所有開關皆為雙向,作為同步整流器運作的 FET 在移除 AC 時,必須盡可能快速關機。關機可防止負電流產生,負電流會使輸出電壓放電,而減少可用的保持時間。圖 2 說明在正半週期中,產生此同步傳導間隔負電流的路徑。此外,關閉同步整流器時的任何重大延遲也會造成大電流突波,進而觸發過電流保護 (OCP)。例如,如果同步整流器在沒有輸入電壓的情況下保持開啟,各位可以解出 產生 70A 電流,也就是 2.5µs 所需的時間量。這短短的時間會強烈影響 AC 壓降偵測識別問題並在系統來到 OCP 或造成損壞之前停止切換。
第二個難題是復原 AC 後恢復 PFC 運作。此事件的核心問題是因為 PFC 上的旁路二極體會將輸出電壓充電至輸入正弦波峰值,使輸出電壓降到此高峰值以下時最容易發生,尤其在高線路上。發生這些事件時,轉換器沒有停止電流的機制,因此會造成突波電流極大。事件期間控制開關不當會造成電感器飽和,引發 OCP 事件及進一步放電輸出電壓,使情況惡化。這段時間內需要精準的控制演算法,此需求再次因 iTCM 拓撲結構的高頻運作點以及用於 Lb1 和 Lb2 的小值電感器而倍增。